ADL8112

推荐新设计使用

10 MHz to 26.5 GHz Amplifier with Bypass Switches

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Wideband amplifier with multiple bypass modes
  • Broad operation from 10 MHz to 26.5 GHz
  • Integrated power supply decoupling
  • Four pin-selectable operating modes
    • Internal amplifier mode
    • Internal bypass mode
    • Two external bypass modes
  • Reflective bypass switches
  • Amplifier gain: 13.5 dB typical from 8 GHz to 14 GHz
  • Amplifier OP1dB: 14.5 dBm typical from 8 GHz to 14 GHz
  • Amplifier OIP3: 25.5 dBm typical from 8 GHz to 14 GHz
  • Amplifier noise figure: 4 dB typical from 8 GHz to 14 GHz
  • Bypass mode insertion loss: 3.4 dB typical from 8 GHz to 14 GHz
  • Operating temperature range: −40°C to +85°C
  • RoHS compliant, 6 mm × 6 mm, 28-terminal LGA
ADL8112
10 MHz to 26.5 GHz Amplifier with Bypass Switches
ADL8112 - Functional Block Diagram ADL8112 - Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL8112

评估带旁路开关的 ADL8112 低噪声放大器,10MHz 至 26.5GHz

特性和优点

  • 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
  • 端接型 2.92mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)
  • 产品详情

    ADL8112-EVALZ 是采用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB),标称厚度为 62 mils。ADL8112-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频回溯都有 50Ω 特性阻抗。ADL8112-EVALZ 装有适合在 ADL8112 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为校准电路板的迹线损耗,提供了两个直通校准路径。在 J5、J6、J11 和 J12 位置安装射频连接器以使用直通校准路径。直通校准射频路径性能参见用户指南中的表 1 和图 3。

    通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 VDD_PA、GND、VDD_SW、VSS_SW、VA 和 VB 访问 ADL8112-EVALZ 电源和数字控制引脚。

    ADL8112-EVALZ 上的射频走线为 50Ω、接地共面波导走线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为 ADL8112-EVALZ 提供充分的导电性和导热性。

    用户指南中的图 4 显示了用于表征和评定套件的 ADL8112-EVALZ 原理图和配置。

    有关 ADL8112 的完整详细信息,请参阅 ADL8112 数据手册,在使用 ADL8112-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

    EVAL-ADL8112
    评估带旁路开关的 ADL8112 低噪声放大器,10MHz 至 26.5GHz
    ADL8112 Evaluation Board - Angle ADL8112 Evaluation Board - Top ADL8112 Evaluation Board - Bottom

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 adl8112的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览