Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADL8111

推荐新设计使用

10 MHz 至 8000 MHz 旁路放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10 MHz 至 500 MHz 时具有 12.5 dB 的小信号增益(典型值)
  • 10 MHz 至 8000 MHz 的宽工作频率范围
  • 10 MHz 至 500 MHz 时 OIP3 为 34 dBm(典型值)
  • 内部放大器状态,5000 MHz 至 8000 MHz 时输出 P1dB 为 17 dBm(典型值)
  • 10 MHz 至 500 MHz 时噪声指数为 2.8 dB(典型值)
  • 10 MHz 至 500 MHz 时内部旁路开关状态具有 2 dB 的低插入损耗(典型值)
  • −40°C 至 +85°C 的宽工作温度范围
  • 符合 RoHS 指令的 6 mm × 6 mm 28 端子 LGA
  • ESD 额定值为 ±750 V(1B 级)
ADL8111
10 MHz 至 8000 MHz 旁路放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADL8111

ADL8111 评估板

产品详情

对应用中使用的电路板使用 RF 电路设计技术。为信号线提供 50 Ω 的阻抗,并且将封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。使用足够数量的通孔连接上下接地平面。ADI 公司可按需提供 PCB 评估板。

eval board
X波段相控阵平台

可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台

特性和优点

Stingray X/Ku相控阵原型制作板
  • 32通道模拟相控阵原型制作平台
  • 8个ADAR1000模拟相控阵波束成形IC
  • 32个ADTR发射/接收IC
  • RF输入、RF输出设计
  • 每个BFIC都配有单个RFIO
  • 10 GHz格点间距
  • 用于校准的独立RF检波器/ADC组合
  • 用于编程的PMOD和SDP连接器
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

XUD1A X/C波段上/下变频器
  • X波段(RF)转C波段(IF)波段上/下变频器
  • 4个TX/RX RF输入/输出(通过SMA)
  • 4个TX IF输入(通过SMPM)
  • 4个RX IF输出(通过SMPM)
  • 外部LO或内部PLL选项
  • 用于编程的PMOD连接器
  • 转接板通过PMOD支持SDP和FMC连接器进行编程
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

MxFE评估板
  • 与Xilinx ZCU102评估板(不包括)搭配使用
  • 4个RF接收(Rx)通道(8个数字Rx通道)
    • 总计4个12位4GSPS ADC
    • 8个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 8个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 4个RF发射(Tx)通道(8个数字Tx通道)
    • 总计4个16位12GSPS DAC
    • 8个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 支持外部转换器时钟
  • ZCU102评估板通过FMC连接器提供板上电源调节

软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • MATLAB系统应用GUI
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案

用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 混合波束转向能力
  • 系统相位校准

产品详情

X波段开发平台包含一个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器、X波段转C波段上下变频器和X/Ku波段模拟相控阵原型制作平台。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是X波段32发射/32接收通道混合波束成形相控阵雷达。

X波段开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示混合波束成形相控阵雷达以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® ZCU102评估板使用,具有Zynq® UltraScale+ MPSoC FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口软件。

利用该系统可实现以下应用的快速研发上市:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 混合波束成型
  • 电子测试与测量

EVAL-ADL8111
ADL8111 评估板
X波段相控阵平台
可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8111的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览