ADL8106

推荐新设计使用

GaAs pHEMT 低噪声放大器,20 GHz 至 54 GHz

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 增益:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 21.5 dB(典型值)
  • 输入回波损耗:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 22 dB(典型值)
  • 输出回波损耗:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 23 dB(典型值)
  • OP1dB:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 14 dB(典型值)
  • PSAT:30 GHz 到 44 GHz 时为 18 dBm(典型值)
  • OIP3:30 GHz 到 44 GHz 时为 21.5 dBm(典型值)
  • 噪声指数:30 GHz 到 44 GHz 范围内为 3.0 dB(典型值)
  • 120 mA 时 3 V 电源电压
  • 匹配 50 Ω 的输入输出
  • 裸片尺寸:2.3 mm x 1.45 mm x 0.1 mm
ADL8106
GaAs pHEMT 低噪声放大器,20 GHz 至 54 GHz
ADL8106CHIPS - Functional Block Diagram ADL8106CHIPS - Pin Configuration ADL8106 - Functional Block Diagram ADL8106 - Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SPST、SPDT、SP3T、SP4T、SP5T、SP6T、SP8T 1
ADRF5024 推荐新设计使用

100 MHz 至 44 GHz 硅 SPDT 反射式开关

宽带分布式放大器 1
HMC1126 GaAs、pHEMT、低噪声放大器,400 MHz至52 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 2

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADL8106

评估ADL8106 GaAs、pHEMT低噪声放大器,18 GHz至54 GHz

特性和优点

  • 4 层 Rogers 4003C 评估板
  • 端接型 1.85 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)
  • 产品详情

    ADL8106-EVALZ 是 4 层印刷电路板 (PCB)。顶层和第一内层之间的衬底由Rogers 4003C制成。内层和底侧层都是地面。

    ADL8106-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 1.85 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADL8106-EVALZ 装有适合在 ADL8106 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。

    为校准板的回溯损耗,CAL1和CAL2连接器之间提供一个直通校准路径。CAL1和CAL2必须装有 1.85毫米的母同轴接头(有关产品型号,请参阅表 2)。表面贴装技术(SMT)测试点 VDD1、VDD2和VGG上加上电源和偏置电压。

    RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。通过多个过孔连接接地层,特别关注接地焊盘正下方的区域。有关 ADL8106 的完整详细信息,请参阅 ADL8106 数据手册,在使用 ADL8106-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

    EVAL-ADL8106
    评估ADL8106 GaAs、pHEMT低噪声放大器,18 GHz至54 GHz
    ADL8106 Evaluation Board - Angle ADL8106 Evaluation Board - Top ADL8106 Evaluation Board - Bottom

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 adl8106的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览