ADIN3310

推荐新设计使用

Industrial Ethernet Time Sensitive Networking Switch

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Ethernet MAC interfaces: 10 Mb, 100 Mb or 1 Gb per port
    • 6-port: 4x RMII/RGMII/SGMII and 2x RMII/RGMII
    • 3-port: 2x RMII/RGMII/SGMII and 1x RMII/RGMII
    • SGMII, 1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-KX, and 100BASE-FX
  • Low Latency Layer 2 Ethernet switch
    • Deterministic latency from port to port
    • Cut-through or store and forward operation
    • Traffic types and bridge delay per IEEE/IEC 60802
    • Standard bridging per IEEE 802.1Q-2018 (tailored)
      • Each port is nonblocking and Independent
    • 32 kB frame buffer per transmit port
    • 4096 VLANs
  • Time synchronization
    • IEEE 802.1AS-2020
    • IEEE 1588-2019 default profile
    • IEEE C37.238-2017 energy profile
    • 8 ns timestamp resolution
    • Frames timestamped on ingress or egress
  • IEEE 802.1Q time sensitive networking bridging
    • Qbv: enhancements for scheduled traffic
    • Qci: per stream filtering and policing
    • Qbu: frame preemption
    • Qch: cyclic queuing and forwarding
    • Qav: forwarding and queuing enhancements
    • Qcc: stream reservation protocol enhancements
    • Number of streams
      • 16000 TSN Layer 2 streams
      • 256 extended lookup streams (IPV4, IPV6, PCP, and so on)
  • PROFINET SendList control
  • High availability and redundancy
    • IEEE 802.1CB Frame Replication and Elimination for Reliability
    • IEC62439-3:2016-03 HSR-/PRP-Compliant Protocol for Seamless Failover
    • IEC62439-3-2021-12 Media Redundancy Protocol
  • Custom Layer 2 on two ports for PROFINET IRT, EtherNet/IP beacon-based DLR, POWERLINK (100 Mbps)
  • Packet assist engine offloads host and manages TSN and switch features
  • Portable C drivers for TSN and industrial Ethernet protocols
  • NETCONF support (driver to Sysrepo translation layer)
  • Hardware root of trust based security features
    • Secure boot, secure update with antirollback
    • Hardware-based cryptography
    • Secure host pairing Protocol
    • Cryptographic authenticity checking
  • Interfaces to external host processor
    • RMII, RGMII, SGMII, SPI, dual SPI, or Quad SPI
  • Power
    • 3 external power supplies: 1.1 V, 3.3 V, and VDDIO_x (1.8 V, 2.5 V, or 3.3 V)
    • Total chip power 60 mW per port at 1 Gbps, full utilization with VDDIO_B = 1.8 V
  • Package and temperature range
    • 256-ball CSP_BGA, 14 mm × 14 mm, 0.8 mm pitch
    • 196-ball CSP_BGA, 12 mm × 12 mm, 0.8 mm pitch
    • Fully specified for −40°C to +85 and −40°C to 105°C
ADIN3310
Industrial Ethernet Time Sensitive Networking Switch
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
ADP5023 推荐新设计使用 双通道、3 MHZ、800 MA降压调节器和300 MA LDO
高输入电压降压稳压器 1
LT8619
LT8619-5
具 6μA 静态电流的 60V、1.2A 同步单片降压型稳压器
工业以太网嵌入式交换机 1
ADIN6310 推荐新设计使用 工业以太网时间敏感网络交换机
工业以太网物理层设备 3
ADIN1100 推荐新设计使用 稳健型、低功耗10BASE-T1L工业以太网PHY
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADIN3310

ADIN3310 工业以太网 TSN 交换机硬件用户指南

特性和优点

  • 树莓派 Hat 尺寸的 3 端口 TSN 以太网交换芯片
    • 所有端口 RGMII 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ADIN1300 PHY
    • 带集成磁性元件的 RJ45
    • 2 个 SFP 笼,用于 SGMII 铜/光纤连接
  • 主机接口硬件捆绑开关,可用于
    • S/D/Q SPI 接口或
    • 通过 RJ45 连接器的以太网端口
  • 使用表面贴装配置电阻进行 PHY 捆绑
    • 默认状态为所有速度均启用自动协商
    • 交换机固件通过 MDIO 管理 PHY 操作
  • 采用单个外部 5V 至 30V 电源供电
  • GPIO 引脚上的 LED 指示灯
  • IEEE 802.1AS 2020 时间同步
  • 支持时间敏感网络 (TSN)
    • 通信流量调度(IEEE 802.1Qbv)
    • 帧抢占(IEEE 802.1Qbu)
    • 每个流过滤和限速 (IEEE 802.1Qci)
    • 帧复制和消除以确保可靠性(IEEE 802.1CB)
  • 冗余能力
    • 高可用性无缝冗余(HSR)
    • 并行冗余协议(PRP)
    • 介质冗余协议(MRP)
    • MSTP 生成树协议
  • 使用 TSN 评估包或 Linux 用户空间驱动程序进行 NETCONF/YANG 配置
  • VLAN 表控制(重新映射、重新排序)
  • IGMP 侦听
  • GPIO/定时器控制

产品详情

本用户指南介绍了如何连接一个或多个 EVALADIN3310EBZ 评估套件,并使用提供的软件配置交换机和 TSN 功能以满足 TSN 网络的要求。

用户指南中的图 1 显示了评估板的概览。评估硬件包括 ADIN3310 交换机、三个用于标准以太网连接的 ADIN1300 以太网 PHY 和用于两个端口的可选 SFP 笼,以支持 SGMII/光纤操作模式。该硬件可以通过 5V USB 电缆供电,并且采用树莓派扩展板形状设计,可以轻松连接到 RPI 进行评估。

该交换机是管理型交换机,需要连接主机进行配置。在 Windows PC 上运行的 TSN 交换机评估应用程序可用于配置交换机以便于评估。或者,用户可以通过以太网或 SPI 接口连接自己的主机。

ADIN3310 的完整规格可在 ADIN3310 数据手册中找到,该数据手册由 Analog Devices, Inc. 提供,使用 EVAL-ADIN3310EBZ 评估板时,必须参阅本用户指南、评估板用户指南 (UG-2280) 和软件驱动器用户指南 (UG-2287)。

EVAL-ADIN3310
ADIN3310 工业以太网 TSN 交换机硬件用户指南

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIN3310的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览