AD5423

推荐新设计使用

具有 HART 连接的单通道 16 位电流/电压输出 DAC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16 位分辨率和单调性
  • 在单个端子上提供电流或电压输出
  • 电流输出范围:0 mA 至 20 mA、4 mA 至 20 mA、0 mA 至 24 mA、±20 mA、±24 mA 和 −1 mA 至 +22 mA
  • 电压输出范围(具有 20% 超量程):0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 和 ±10 V
  • 用户可编程偏移和增益
  • 高级片内诊断,包括 12 位 ADC
  • 片内基准电压源
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +115°C
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装
AD5423
具有 HART 连接的单通道 16 位电流/电压输出 DAC
AD5423 Functional Block Diagram AD5423 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD5423

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 2

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD5423

AD5423 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD5423 的功能完备的评估板
  • 板载 2.5V ADR4525 基准电压源
  • ACE 控制软件

产品详情

该用户指南介绍了用于 AD5423 单通道 16 位电压、16 位电流输出数模转换器 (DAC) 的 EVAL-AD5423SDZ 评估板。

EVAL-AD5423SDZ(请参见图 1)需要 EVAL-SDP-CS1Z 系统演示平台 (SDP-S) 板。EVAL-AD5423SDZ 通过 SDP-S 板连接到 PC 的 USB 端口。分析控制评估 (ACE) 软件可以简化 AD5423 编程,可与 EVAL-AD5423SDZ 配合使用。

有关 AD5423 的完整详细信息,请参见 AD5423 数据手册。使用 EVAL-AD5423SDZ 时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-AD5423
AD5423 评估板
AD5423 Evaluation Board AD5423 Evaluation Board AD5423 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad5423的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览