AD5413
AD5413
推荐新设计使用具有 HART 连接的单通道、14 位电压和电流输出 DAC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 14 位分辨率和单调性
- 在单个端子上提供电压和电流输出
- 电流输出范围:0 mA 至 24 mA,±0.3% FSR TUE (最大值)
- 调整后的输出电压范围:±10.5 V, ±0.3% FSR TUE
- 具有未调整的超量程的输出电压范围:±12.6 V(相当于 +10 V 时超量程的 26%)
- 用户可编程偏移和增益
- 片内基准电压源
- 片内诊断
- 温度范围为 −40°C 至 +105°C
- 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装
AD5413 是一款单通道、14 位、电压和电流输出数模转换器 (DAC),可在最小 −33 V(AVSS 引脚上)至最大 +33 V(AVDD1 引脚上)的电源范围内工作。CHART 引脚可以使可寻址远程传感器高速通道 (HART®) 信号交流耦合在电流输出上。
AD5413 使用一个多功能 4 线串行外设接口 (SPI),以高达 50 MHz 的时钟频率工作,并与标准 SPI、QSPI™、MICROWIRE™、数字信号处理器 (DSP) 和微控制器接口标准兼容。SPI 接口具有可选的 SPI 循环冗余校验码 (CRC)。AD5413 实现了类似 DAC 的较早版本的改进的诊断功能。
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- 通道隔离型模拟输出可编程逻辑控制器 (PLC) 和分布式控制系统 (DCS) 应用
- HART 网络连接
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5413BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD5413BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。