AD3530
推荐用于新设计8 通道、16 位电压输出 DAC、SPI
- 产品模型
- 2
产品详情
- 16位分辨率,±3 LSB16 INL,±1 LSB16 DNL
- TUE:FSR 最大值的 ±0.22%
- 偏移误差:最大±1.6mV
- 增益误差:FSR 最大值的 ±0.26%
- 保证 50mA 源电流
- 超低余量:20mA 负载时为 25mV
- 62nV/√Hz 噪声频谱密度(外部参考)
- 输出电压、电流和裸片温度监视器
- 50MHz SPI 写入和读取
- 2.7V 至 5.5V 电源范围
- 1.2V 或 1.8V 兼容数字接口
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 小型封装:2.1mm × 2.2mm,25 球 WLCSP
AD3530/AD3530R 是低功耗、8 通道、16 位、缓冲电压输出数模转换器 (DAC),包括软件可编程增益控制,对于 2.5V 的参考电压,可实现 2.5V 或 5V 的满量程输出范围。该器件采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,设计上保证单调性。AD3530R 还提供 2.5V、5ppm/°C 内部基准电压源(默认情况下处于禁用状态)。
该设备包括集成多路复用器,可以监控输出电压、电流和内部芯片温度。AD3530/AD3530R 采用 2.1mm × 2.2mm、25 球 WLCSP 封装。该套件采用上电复位 (POR) 电路,确保在执行有效写入操作之前,DAC 输出功率一直保持上电并接地至 32kΩ。DAC 还包含断电模式,可将电流消耗降低至典型值 670μA。
串行外设接口 (SPI) 和 MICROWIRE® 兼容的 4 线串行接口可在低至 1.08V 至高至 1.98V 的逻辑电平和高达 50MHz 的时钟速率下运行。
应用
- 光收发器
- 测试和测量
- 工业自动化
- 数据采集系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
器件驱动器 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD3530BCBZ-RL7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
AD3530BCPZ-RL7 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 6
Evaluation Software 3
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD3530的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论