MAX9381

量产

低功耗、3.0GHz ECL/PECL差分数据和时钟D触发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证3.0GHz工作时钟频率
  • 0.2psRMS加性随机抖动
  • 328ps的典型传输延迟
  • PECL电源电压VCC = 2.25V至5.5V (VEE = 0V)
  • ECL电源电压VEE = -2.25V至-5.5V (VCC = 0V)
  • 当输入开路或接到VEE时,输入保护嵌位保证输出稳定性
  • ±2kV ESD保护(人体模型)
  • MAX9381
    低功耗、3.0GHz ECL/PECL差分数据和时钟D触发器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型

    IBIS 模型 1

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9381的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览