MAX13020

量产

±60V故障保护LIN收发器

业内最稳固的LIN收发器,为总线引脚提供±60V的过压保护和±12kV ESD HBM保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • MAX13020是TJA1020引脚兼容的升级版本
  • ESD保护
    • ±12kV人体模式(LIN)
    • ±4kV接触放电模式(LIN、NWAKE、BAT)
  • 符合LIN 2.0/SAE J2602标准
  • 带有摆率限制的发送器输出可大大降低电磁辐射(EME)
  • 可抵抗较高的电磁辐射(EMI)
  • 无电源供电状态下表现为无源器件
  • TXD支配超时功能
  • LIN总线主导管理(仅MAX13021)
  • 输入电平兼容于+3.3V和+5V控制器
  • 内置30kΩ终端电阻用于从模式
  • 4µA休眠模式具备本地和远程唤醒检测
  • 唤醒源识别
  • 热关断
MAX13020
±60V故障保护LIN收发器
MAX13020、MAX13021:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max13020的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览