MAX13021
量产±60V故障保护LIN收发器
业内最稳固的LIN收发器,为总线引脚提供±60V的过压保护和±12kV ESD HBM保护
- 产品模型
- 4
产品详情
- MAX13020是TJA1020引脚兼容的升级版本
- ESD保护
- ±12kV人体模式(LIN)
- ±4kV接触放电模式(LIN、NWAKE、BAT)
- 符合LIN 2.0/SAE J2602标准
- 带有摆率限制的发送器输出可大大降低电磁辐射(EME)
- 可抵抗较高的电磁辐射(EMI)
- 无电源供电状态下表现为无源器件
- TXD支配超时功能
- LIN总线主导管理(仅MAX13021)
- 输入电平兼容于+3.3V和+5V控制器
- 内置30kΩ终端电阻用于从模式
- 4µA休眠模式具备本地和远程唤醒检测
- 唤醒源识别
- 热关断
具备±60V故障保护的低功耗、本地互联网络(LIN)收发器MAX13020/MAX13021,可理想应用于要求高可靠性的汽车网络系统。这些器件提供LIN主/从协议控制之间的接口与符合LIN 2.0规范和SAE J2602规范的物理总线。专用于具有单主、多从设备的车载子网络。
增强的±60V LIN总线故障保护功能允许器件工作在+12V、+24V和+42V汽车电源。器件通信速率高达20kbaud,带有摆率限制的发送器输出可以降低电磁辐射(EME)、提高性能。器件具有4µA休眠模式和唤醒源检测功能。
MAX13020与Philips的TJA1020引脚、功能兼容,MAX13021包括增强的总线控制钳位故障管理,以减少LIN总线对地短路时的静态电流。MAX13020/MAX13021采用8引脚SO封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- +12V与+42V汽车
- +24V重型货车和公共汽车
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13021ASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX13021ASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX13021ASA/V+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX13021ASA/V+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max13021的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论