ADL5315

量产

精密宽范围(3 nA - 3 mA)高端电流镜

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在60倍范围内精确镜像输入电流(1:1比例),支持低信号电平监控
    线性度:1% (3 nA - 3 mA)
  • 稳定的电流镜输入电压
    使用内部基准电压源时,电压保持在低于电源1 V的水平;也可以从外部设置,以提供更大的设计灵活性
  • 可调输入电流限制为相连光电二极管提供保护
  • 2.7 V至8 V单电源供电
  • 8引脚小型芯片级封装(LFCSP 2 mm × 3 mm),可节省宝贵的电路板空间

ADL5315
精密宽范围(3 nA - 3 mA)高端电流镜
提问

参考资料

了解更多

评估套件

EVAL-ADL5315

ADL5315 评估板

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the ADL5315
  • Stable mirror input voltage - Voltage held 1 V below supply using internal reference or can be set externally
  • Adjustable input current limiting using an external resistor from RLIM to VPOS
  • 2.7 V to 8 V single-supply operation

产品详情

本页提供ADL5315的评估板订购信息。

EVAL-ADL5315
ADL5315 评估板

最新评论

近期浏览