ADL5317
量产雪崩光电二极管偏置控制器和宽范围(5 nA - 5 mA)电流监控器
Viewing:
产品详情
- 精确设置雪崩光电二极管偏置电压
宽偏置范围:6 V至75 V,利用3 V兼容控制接口设置 - 60倍光电二极管电流(5:1比例)监控范围
线性度:0.5% (10 nA - 1 mA),1% (5 nA - 5 mA)
- 过流保护和过温关断
- 允许使用固定高压开关,从而降低电源去耦和低通滤波要求,实现低噪声收发器设计
- 16引脚小型芯片级封装(LFCSP 3mm × 3mm)
ADL5317是一款高压、宽动态范围偏置和电流监控器件,最适合与雪崩光电二极管一起使用。当提供最高80 V的稳定高压电源时,可以利用3 V兼容 VSET 引脚在6 V至75 V范围内设置VAPD 引脚上的偏置电压。VAPD 引脚提供5 nA至5 mA范围内的源电流,电流镜以5:1比例精确镜像该电流,并通过IPDM 监控器输出源电流。在典型应用中,监控器输出驱动一个电流输入对数放大器,产生代表光电二极管入射光功率的输出。光电二极管阳极可以与高速跨阻放大器相连,以便提取数据流。
施加于VSET 引脚的0.2 V至2.5 V信号(相对于COMM )以固定增益30放大,在VAPD引脚产生6 V至75 V偏置。ADL5317偏置控制接口的精度很高,只需简单校准便可消除温度影响,使光电二极管的雪崩倍增系数保持恒定。在整个APD偏置电压范围内,电流监控器输出IPDM均能保持其与光电二极管电流的高度线性关系。电流比5:1不随 VSET 和 VPHV 而变化。
ADL5317针对高性能和低噪声设计而开发,适合新一代光纤网络中的APD模块和系统。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
非常见问题 1
这是最新版本的数据手册