MAX4211

量产

高边功率、电流监测器

产品模型
19
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电流与功率实时监视
  • ±1.5% (最大值)电流检测精度
  • ±1.5% (最大值)功率检测精度
  • 两个独立的比较器(MAX4211)
  • 1.21V基准输出(MAX4211)
  • 三种电流/功率增益选项
  • 100mV/150mV电流检测满量程电压
  • 输入源极电压范围:+4V至+28V
  • 电源电压范围:+2.7V至+5.5V
  • 低电源电流:380µA
  • 220kHz带宽
  • 小尺寸、6引脚TDFN与8引脚µMAX封装(MAX4210)
MAX4211
高边功率、电流监测器
MAX4210、MAX4211:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 2
MAX4373 量产 低成本、微功耗、高侧电流检测放大器+比较器+基准电压源IC
MAX4375 量产 低成本、微功耗、高边电流检测放大器 + 比较器 + 电压基准IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4211EEVKIT

MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D、MAX4211E和MAX4211F评估板

特性和优点

  • 大功率检测门限可以配置为100W
  • 最大输入电压可以配置为5V至20V
  • 负载电流阈值可以配置为5A
  • 大功率检测门限可以重新配置
  • 不受容性负载上电尖峰的影响
  • 可配置复位方式(手动或微控制器)
  • 表贴元件
  • 完全组装并经过测试
  • 用来评估MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D或MAX4211F (需要替换IC)

产品详情

MAX4211E评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴电路板,利用MAX4211E功率监测IC可以提供大功率电路断路器与故障保护。该评估板给出了MAX4211E可编程大功率监视电路,可选择手动复位或微控制器复位。MAX4211E通过控制外部p沟道高端功率MOSFET提供大功率故障保护。

MAX4211评估板电路的大功率检测门限为100W,其输入电压最大值为20V,最大负载电流为5A,适用于笔记本电脑及其他便携式系统的电路断路器应用。该评估板可以重新配置为最大负载电流为10A的功率门限。

该评估板还可以用来评估MAX4211功率监视IC的其他版本。

应用

  • 基带模拟乘法器
  • 测量仪表
  • 过载断路器
  • 功率电平检测器
  • 显示器电源
  • 短路保护
  • 智能电池组/充电器
  • 智能外设控制
  • VGA电路

MAX4211EEVKIT
MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D、MAX4211E和MAX4211F评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览