MAX1558
量产双路、3mm x 3mm、1.2A/可编程电流USB开关,带有自动复位功能
尺寸最小的双USB开关,每路可通过高达1.2A电流,采用3mm x 3mm TDFN封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 55mΩ开关导通电阻
- 小尺寸、10引脚3mm x 3mm TDFN封装
- 14%精密电流限制
- 故障排除后自动重启
- 最高1.2A的可编程电流
- 热过载保护
- 内嵌20ms故障屏蔽电路
- 符合所有USB规范
- 2.7V至5.5V电源范围
- 独立的故障指示输出
- 禁用时阻断反向电流
- 15kV ESD保护(带电容)
MAX1558/MAX1558H是用于USB应用的双路限流开关,具有自动复位功能。短路情况超过20ms时,自动复位电路将关闭开关,减小系统功耗。然后对短路输出进行测试,当短路状态解除后自动重启该通道。每个通道允许最高1.2A电流,可以满足所有USB端口的IEC规范。低静态电源电流(45µA)与低待机电流(3µA)能够在便携式应用中有效降低电源功耗。
MAX1558/MAX1558H提供几种安全特性来保护USB端口。内嵌的热过载保护可以限制功耗与结温。精确可编程的内部限流电路针对过载和短路故障提供输入电源保护。20ms的屏蔽故障特性使得电路可以忽略那些瞬态故障,如容性负载热插拔引起的故障,以避免向主机发出误报信号。MAX1558/MAX1558H还具有反向电流保护电路,开关关闭时可以阻止电流从输出流进输入。
MAX1558/MAX1558H提供节省空间的3mm x 3mm、10引脚TDFN封装。MAX1558用低电平有效的信号使能,而MAX1558H的使能信号为高电平有效。
应用
- 坞站
- 笔记本电脑与台式机
- PDA与掌上电脑
- USB端口和集线器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1558ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1558ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1558HETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1558HETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1558的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论