MAX1562

量产

可编程4A USB限流开关,带有自动复位和故障屏蔽功能

尺寸最小的可编程、4A、USB限流开关,可自动复位、带故障屏蔽,尺寸只有竞争产品的一半

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电阻可编程的电流限(1A至4A)
  • 自动复位功能节省系统功耗
  • 20ms故障消隐电路
  • 高有效/低有效的控制逻辑
  • 故障指示输出
  • 热过载保护
  • 更小尺寸的4mm x 4mm薄型QFN封装(MAX1563)
  • 3µA关断电流
MAX1562
可编程4A USB限流开关,带有自动复位和故障屏蔽功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB电源开关 3
MAX1940 量产 三路USB开关,带有自动复位和故障屏蔽
MAX1823 量产 双路、USB开关,带有故障屏蔽及自复位功能
MAX1946 量产 单路USB开关,带有自动复位和故障屏蔽,微型TQFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1563EVKIT

MAX1562、MAX1562H、MAX1563评估板

特性和优点

  • 4V至5.5V单电源工作
  • 板上关断控制
  • 能够评估MAX1563 (薄型QFN)和MAX1562 (SO)
  • 完全安装且经过测试的表贴电路板

产品详情

MAX1563评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴芯片电路板,用以评估MAX1563 (4mm x 4mm薄型QFN封装)可编程4A USB开关。评估板上带有能够设置为高电平有效或低电平有效的关断控制。评估PCB上还包括单独的布局空间用于评测3A、8引脚表贴(SO)封装的MAX1562。

MAX1563EVKIT
MAX1562、MAX1562H、MAX1563评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1562的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论