MAX8586
量产单路1.2A USB开关,3mm x 3mm TDFN封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 反向电流保护
- 可编程限流高达1.2A
- 精确的限流
- 故障去除时可选择自动重启功能
- 热过载保护
- 可选的高有效/低有效ON输入
- 内置20ms故障屏蔽
- 与所有USB规范兼容
- 2.75至5.5V电源输入范围
- /FAULT指示输出
- 15kV ESD保护(带电容)
- 细小的8引脚3mm x 3mm TDFN封装
MAX8586单路限流开关可以控制高达1.2A的USB电源,具有多种保护功能,包括热关断、内部限流和反向电流保护。在长时间的短路或过载条件下,热关断电路可以限制结温。内部限流电路可避免输入电源过载,并可通过外部电阻设定。MAX8586符合USB端口的所有IEC规范。
该IC在输出经历20ms以上的短路情况下闭锁,可以降低系统功耗。自动重启电路用25mA电流检测短路故障,以确定短路是否仍然存在。一旦短路故障解除,MAX8586自动地重新启动输出。漏极开路输出的故障指示信号通知系统是否已经达到了内部限流。20ms故障屏蔽特性使电路可以忽略瞬时故障,例如那些热插拔容性负载引起的瞬态故障。ENRESET输入用于禁止自动重启功能。
MAX8586具有SEL输入,可以将ON编程为高有效或低有效。该IC采用节省空间的8引脚3mm x 3mm TDFN封装。
应用
- 台式计算机/笔记本电脑
- 坞站
- PDA与掌上电脑
- USB端口/集线器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8586ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8586ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8586ETA/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8586ETA/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX8586ETA+ | 量产 | |
MAX8586ETA+T | 量产 | |
MAX8586ETA/V+ | 量产 | |
MAX8586ETA/V+T | 量产 | |
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8586ETA+ | 量产 | |
MAX8586ETA+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8586ETA+ | 量产 | |
MAX8586ETA+T | 量产 | |
4月 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
MAX8586ETA/V+ | 量产 | |
MAX8586ETA/V+T | 量产 | |
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX8586ETA/V+ | 量产 | |
MAX8586ETA/V+T | 量产 | |
3月 28, 2018 - 1721C-1 ASSEMBLY |
||
MAX8586ETA/V+ | 量产 | |
MAX8586ETA/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8586的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论