MAX1940

量产

三路USB开关,带有自动复位和故障屏蔽

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三路USB开关,采用微型16引脚QSOP封装
  • 自动复位特性降低系统功耗
  • 确保每一路500mA负载电流
  • 内嵌的20ms故障屏蔽电路
  • 高有效/低有效控制逻辑
  • 完全兼容于USB规范
  • 4V至5.5V输入电压范围
  • 独立的关断控制
  • 独立的故障指示输出
  • 热过载保护
  • 3µA的待机电流
MAX1940
三路USB开关,带有自动复位和故障屏蔽
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB电源开关 2
MAX1812 量产 双路、USB开关,带有故障屏蔽
MAX1823 量产 双路、USB开关,带有故障屏蔽及自复位功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1940的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论