LTM4680
LTM4680
推荐新设计使用具有数字电源系统管理功能的双路 30A 或单路 60A µModule 稳压器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 具有用于控制和监视的数字接口的
- 双路 30A 或单路 60A 数字可调模拟环路
- 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
- 输出电压范围:0.5V 至 3.3V
- 在 60A 时,从 12VIN 到 1VOUT 具有 90% 满载效率
- 整个温度范围内的最大支流输出误差为 ±0.5%
- 电流回读精度为 ±2.5%(25°C 至 125°C)
- 集成输入电流检测放大器
- 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
- 支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
- 恒频电流模式控制
- 与多个模块并联均流
- 引脚与 LTM4678 兼容
- 16mm × 16mm × 7.82mm BGA 封装
可读数据:
- 输入和输出电压、电流和温度
- 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
- 板载 EEPROM 故障日志记录
- 输出电压、电压时序监控和容限
- 数字软启停斜坡、程序模拟回路
- OV/UV/OT、UVLO、频率和相位
LTM4680 是一款双路 30A 或单路 60A 降压型 µModule® (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (基于开放标准 I2C 的数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。LTM4680 包含数字可编程模拟控制环路、精准型混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4680 的两线式串行接口允许以可编程转换速率和排序延迟时间对输出进行裕度调整、调谐以及斜坡上升和下降。可以读取真实的输入电流检测、输出电流和电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值。不需要对 EEPROM 内容进行自定义配置。在启动时,可以通过引脚搭接电阻器设定输出电压、开关频率和通道相位角分配。提供了 LTpowerPlay® GUI 以及 DC1613 USB 至 PMBus 转换器和演示套件。
LTM4680 采用 16mm × 16mm × 7.82mm BGA 封装,并可提供 SnPb 或符合 RoHS 指令的端子涂层。引脚与 LTM4678 兼容。
应用
- 原型制作、生产和现场环境中的系统优化、特性分析和数据挖掘
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
视频 3
器件驱动器 1
电源参考设计 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4680EY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.82mm) | ||
LTM4680IY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.82mm) | ||
LTM4680IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.82mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
LTM4680EY#PBF | 量产 | |
LTM4680IY | 量产 | |
LTM4680IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4680EY#PBF | 量产 | |
LTM4680IY | 量产 | |
LTM4680IY#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4680EY#PBF | 量产 | |
LTM4680IY | 量产 | |
LTM4680IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4680
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4680
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。