LTM4671

推荐新设计使用

具有可配置双通道 12A、双通道 5A 输出阵列的四通道 DC/DC µModule 稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有双通道 12A 和双通道 5A 输出的四通道输出降压型 µModule® 稳压器
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
  • 0.6V 至 3.3V 双通道 12A 直流输出
  • 0.6V 至 5.5V 双通道 5A 直流输出
  • 高达 7W 功耗(TA = 60°C,200LFM 无散热器)
  • ±1.5% 总输出电压调节
  • 双差分检测放大器
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 可并联以得到更高的输出电流
  • 可选择 Burst Mode® 运行
  • 输出电压跟踪
  • 内部温度检测二极管输出
  • 外部频率同步
  • 过压、电流和温度保护
  • 9.5mm × 16mm × 4.72mm BGA 封装
LTM4671
具有可配置双通道 12A、双通道 5A 输出阵列的四通道 DC/DC µModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4671

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4671
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2659A

LTM4671 演示板 | 四通道输出 (双通道 12A、双通道 5A) 降压型 μModule 稳压器

产品详情

演示电路 2659A 采用 LTM4671 µModule® 稳压器,后者是一款高性能、高效率四输出降压型稳压器。LTM4671EY 的工作输入电压范围为 3.6V 至 20V,可依靠其两个较高电流电源轨中的任一个提供高达 12A 的电流,以及采用其两个较低电流电源轨中的任一个提供高达 5A 的电流。两个较高电流电源轨的输出电压可在 0.6V 至 3.3V 范围内进行编程,而两个较低电流电源轨的输出电压则可在 0.6V 至 5.5V 范围内进行设置。高电流电源轨可并联在一起,而且较低电流电源轨可并联在一起以满足较高的电源轨电流要求。LTM4671EY 是一款完整的多输出 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 16mm × 9.5mm × 4.82mm BGA 封装,仅需少量的输入和输出电容器。TRACK/SS 引脚可提供输出电压跟踪功能,用于完成电源轨排序。通过 TSENSE 和 TMON 引脚纳入了温度检测选项。CLKIN 引脚可提供外部时钟同步,CLKOUT 引脚可实现额外模块相位的任选同步。如需处理或修改演示电路 2659A,则必须结合本演示手册阅读 LTM4671 数据手册。

DC2659A
LTM4671 演示板 | 四通道输出 (双通道 12A、双通道 5A) 降压型 μModule 稳压器

参考电路

Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX SI development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations for an alternate power tree that allows for direct power conversion from 12V input is provided below.
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit

最新评论