ADUM3165
ADUM3165
推荐用于新设计用于隔离USB 2.0高速、全速和低速应用的3.75 kV RMS数字隔离器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- USB 2.0 信号自动检测低速、全速和高速连接
- 1.5 Mbps、12 Mbps 和 480 Mbps 数据速率
- 用于上游和下游端口的双向 USB 隔离器
- 重新驱动和高速数据重新定时,以消除输入抖动和睁眼
- 灵活的时钟输入选项
- 每侧 4.5 V 至 5.5 V VBUSx 或 3 V 至 3.6 V 操作
- 21 mA 典型空闲、低速或全速模式供电电流
- 48 mA 典型空闲、高速模式供电电流
- USB 2.0 挂起 (L2) 或断开时的超低功耗待机
- 1.7 mA 典型低功耗待机、上游供电电流
- 20 μA 典型低功耗待机、上游供电电流
- ±6000 V IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
- 通过 CISPR32/EN55032 B 类排放检测
- 高共模瞬变抗扰度:50 kV/μs(典型值)
- 安全和法规认证
- UL 1577
- VISO = 1分钟3750 V rms
- IEC/EN/CSA 62368-1
- IEC/CSA 60601-1
- IEC/CSA 61010-1
- CQC GB 4943.1(申请中)
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- VIORM = 849 VPEAK(工作电压)
- 工作温度范围:−55°C 至 +125°C
- 爬电距离和净空为 5.3 mm 的紧凑型 20 引脚 SSOP
ADuM3165/ADuM31661 均为采用ADI公司iCoupler®技术的USB 2.0端口隔离器,可根据需要动态支持所有USB 2.0数据速率:低速(1.5 Mbps)、全速(12 Mbps)或高速(480 Mbps)。这些器件支持具有自动速度协商功能的主机隔离以及外设隔离。
对高速数据进行重定时以降低抖动,同时需要外部时钟信号或晶振输入。ADuM3165在上游侧支持时钟或晶振输入,而ADuM3166在下游侧支持时钟或晶振输入,同时提供两种选项以满足系统设计要求。
下游(第2侧)低功耗待机模式支持具有有限可用功耗的应用,如电池供电外设。上游(第1侧)待机电流满足USB 2.0要求以挂起操作。
这些器件的额定温度范围为-55°C至+125°C扩展工业温度范围,提供紧凑型20引脚纤薄小型封装(SSOP),具有5.3 mm爬电距离和电气间隙。
应用
- USB外设、USB主机和USB集线器隔离
- 电子测试与测量设备
- 医疗设备和集成PC
- 用于调试或升级的工业PC和隔离USB端口
- USB隔离器模块和USB电缆隔离器
1 受美国专利5,952,849、6,873,065、6,903,578、以及7,075,329号保护。其他专利正在申请中。
参考资料
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM3165BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3165BRSZ-RL | 20-Lead SSOP |