AD4696
推荐新设计使用16 位、16 通道、1 MSPS、易驱动多路复用 SAR ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 轻松驱动
- 降低了模拟输入和基准电压源驱动要求
- 片内基准电压缓冲器(仅限WLCSP)
- 每个模拟输入提供高达5 mA的过压保护
- 长采集阶段,≥71.5% (715 ns/1000 ns)周期时间(1 MSPS时)
- 高性能
- 采样速率:500 kSPS (AD4695)或1 MSPS (AD4696)
- INL:±1.0 LSB(最大值)
- 保证16位、无失码
- SINAD:93 dB(典型值),fIN = 1 kHz
- 过采样动态范围:111.2 dB,OSR = 64
- 小尺寸,高通道密度
- 32引脚5 mm x 5 mm LFCSP封装
- 36引脚2.96 mm × 2.96 mm WLCSP封装
- 轻松驱动特性,支持采用更少组件的系统级设计
- 增强数字功能
- 第一转换精度,无延迟或流水线延迟
- 快速转换时间,双通道/四通道SDO模式支持低SPI时钟速率
- 可自定义的通道时序控制器
- 片内过采样和抽取
- 阈值检测警报
- 失调和增益校正
- 自动转换(自动循环)模式
- 1.14 V至1.98 V逻辑SPI
- 低功耗
- fS = 1 MSPS时:8 mW,fS = 500 kSPS时:4 mW
- 4 μW待机功耗,禁用内部LDO
- 内部LDO支持使用3.15 V至5.5 V模拟单电源供电
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
AD4695/AD4696 是紧凑型、高精度、低功耗、16 通道、16 位、500kSPS/1 MSPS、多路复用输入精密逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有轻松驱动功能和广泛的数字化功能。
AD4695/AD4696 适合用于空间受限的多通道精密数据采集系统和监控电路。AD4695/AD4696 具有真正的 16 位 SAR ADC 无失码内核、16 通道低串扰多路复用器、灵活的通道时序控制器、每个模拟输入上的过压保护钳位电路、片内过采样和抽取、阈值检测和警报指示器,以及自主转换(自动循环)模式。
AD4695/AD4696 轻松驱动功能可放宽对模拟前端 (AFE) 和基准电压源电路的驱动要求。模拟输入高阻抗模式和基准电压源高阻抗模式消除了专用高速 ADC 驱动器和基准电压源缓冲区的需求,简化了系统设计,减少了组件数量,并增加了通道密度。
每个模拟输入上的输入过压保护钳位可防止 AD4695/AD4696 发生过压事件,并防止一个通道上的过压事件导致其他通道性能降低(见图26)。
AD4695/AD4696 具有先进的数字功能,可与各种低功耗数字主机兼容。低串行外围接口 (SPI) 时钟频率要求,片内可定制的通道时序控制器,以及过采样和抽取,降低了数字主机系统的负担。自动循环模式和阈值检测功能可自动执行转换,并根据具体通道的阈值限制生成警报,从而实现低功耗、中断驱动的固件设计。
AD4695/AD4696 采用 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP 包装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
应用
- 光电二极管监控
- 医疗仪器仪表
- 生命体征监测
- 电子测试和测量
- 自动测试设备
- 仪器仪表和过程控制
- 电池供电设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 4
器件驱动器 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4696BCBZ-RL7 | 36-Ball WLCSP (2.96mm x 2.96mm x 0.50mm) | ||
AD4696BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD4696BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 21, 2023 - 23_0053 AD4695/6/7/8 Family Datasheet Specification Update |
||
AD4696BCBZ-RL7 | 量产 | |
AD4696BCPZ | 量产 | |
AD4696BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Mbed支持 3
- AD4696 Mbed IIO应用
- 学习如何开始使用Mbed
- EVAL-AD4696代码
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
-
低输入偏置电流、低噪声应用 -
精密、低功耗、低失真应用 -
高频、低噪声、低失真应用
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 2 | ||
ADUM141E | 推荐新设计使用 | 带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
ADUM141D | 推荐新设计使用 |
带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
串联基准电压源 12 | ||
ADR3525 | 推荐新设计使用 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的2.5 V基准电压源 |
ADR3533 | 推荐新设计使用 | 微功耗、精密、通过汽车应用认证的3.3 V基准电压源 |
ADR3440 | 量产 | 微功耗、高精度4.096V基准电压源 |
ADR3450 | 量产 | 微功耗、高精度5.0V基准电压源 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR443 | 量产 | 超低噪声、3.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR444 | 量产 | 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR4540 | 量产 | 超低噪声、高精度4.096V基准电压源 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
ADA4610-4 | 推荐新设计使用 | 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET四通道运算放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4807-4 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
ADA4084-4 | 推荐新设计使用 | 30 V、低噪声、轨到轨I/O、低功耗四通道运算放大器 |
ADA4077-4 | 推荐新设计使用 | 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度四通道放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
ADA4096-4 | 推荐新设计使用 | 30 V、微功耗、过压保护RRIO四通道运算放大器 |
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP5070 | 推荐新设计使用 |
具有独立正输出和负输出的1 A/0.6 A、DC-DC开关稳压器 |
通用运算放大器 1 | ||
ADA4692-4 | 量产 | 低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP7142 | 推荐新设计使用 | 40 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
ADP7118 | 推荐新设计使用 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD4696
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具IBIS 模型 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。