MAX9934

量产

高精度、低电压电流检测放大器,为多路架构提供电流输出和片选

片选端允许用户将多路MAX9934复用到单路ADC输入

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入失调电压:10µV (最大值)
  • 增益误差小于0.25%
  • -0.1V至+5.5V输入共模电压范围
  • 片选信号允许多个MAX9934电流检测器复用连接至一路ADC
  • 电流输出允许选择ROUT,实现最大的增益灵活性
  • 单电源工作:2.5V至3.6V
  • 2种增益选择:GM为25µA/mV (MAX9934T)和5µA/mV (MAX9934F)
  • 双向或单向工作
  • 小尺寸6焊球UCSP (1mm x 1.5mm x 0.6mm)和8引脚µMAX封装
MAX9934
高精度、低电压电流检测放大器,为多路架构提供电流输出和片选
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX9934TEVKIT

MAX9934评估板

特性和优点

  • 评估板配置为检测高达1A的双向电流
  • 评估板配置为250V/V增益
  • 片选(CS)逻辑输入
  • -0.1V至+5.5V共模输入范围
  • +2.5V至+3.6V直流供电电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9934T评估板(EV kit)用于演示MAX9934T低电压、高精度、电流检测放大器,适用于便携式消费类电子产品的电源管理。器件的高精度输入和评估板上精密的小阻值检流电阻允许测量高达1A的双向电流(例如,电池充电/放电)。输入共模范围为-0.1V至+5.5V,与电源电压无关。评估板演示25µA/mV固定增益,评估板将增益配置为250V/V。器件的片选(CS)逻辑输入允许用户使用多片MAX9934T。评估板采用+2.5V至+3.6V、100mA直流电源供电。

评估板也可以用来评估电流检测放大器MAX9934F,详细信息请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX9934F部分。

应用

  • MP3播放器
  • 笔记本PC和超级移动PC
  • PDA与智能电话
  • 便携式电流监测
  • 传感器仪表放大器

MAX9934TEVKIT
MAX9934评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9934的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论