MAX9922

量产

超高精度、高边电流检测放大器

利用自动归零前端获得VOS < 10µV的指标,允许极小的VSENSE和RSENSE

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在整个温度范围提供超高精度VOS
    • MAX9922:±10µV (最大)
    • MAX9923T:±25µV (最大)
    • MAX9923H:±20µV (最大)
    • MAX9923F:±10µV (最大)
  • ±0.5% (最大)满量程增益精度
  • 双向或单向ISENSE
  • 提供多种增益
    • 可调(MAX9922)
    • +25V/V (MAX9923T)
    • +100V/V (MAX9923H)
    • +250V/V (MAX9923F)
  • 1.9V至28V输入共模范围,独立于VDD
  • 电源电压:+2.85V至+5.5V
  • 700µA电源电流,1µA关断电流
  • 扩展级温度范围(-40°C至+85°C)
  • 提供节省空间的10引脚µMAX封装
MAX9922
超高精度、高边电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX9922EVKIT

MAX9922和MAX9923评估板

特性和优点

  • 双向或单向电流检测
  • 关断逻辑输入控制
  • 提供多种增益
    • 可调(MAX9922)
    • 25V/V (MAX9923T)
    • 100V/V (MAX9923H)
    • 250V/V (MAX9923F)
  • 2.85V至5.5V电源范围(VDD)
  • 1.9V至28V输入共模范围,独立于VDD
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX9922评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,用于评估MAX9922和MAX9923超高精度、高边电流检测放大器。10µV (最大)超低失调电压能够支持10mV至100mV低检测电压(VSENSE)的精确测量。评估板具有1.9V至28V输入共模检测电压范围,独立于2.85V至5.5V VDD电源。

MAX9922评估板安装了增益可调的MAX9922 IC,也可评估具有25V/V (MAX9923T)、100V/V (MAX9923H)和250V/V (MAX9923F)固定增益的MAX9923 IC。MAX9922/MAX9923能够单向和双向工作。

应用

  • 手持式Li+电池电流监测
  • 笔记本/台式机电源管理
  • 精密电流源

MAX9922EVKIT
MAX9922和MAX9923评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9922的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览