MAX9150

量产

低抖动、10端口LVDS转发器

业内抖动最低的多端口LVDS中继器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低总抖动:120psp-p(最大值)(确定性和随机)
  • 通道间偏斜:100ps(最大值)
  • 支持400Mbps数据速率
  • 关断电流:60µA
  • 符合EIA/TIA-644 LVDS标准
  • +3.3V单电源
  • 故障安全电路可将未驱动输入的输出设置为高电平
  • VCC = 0V 时提供高阻抗LVDS输入
MAX9150
低抖动、10端口LVDS转发器
MAX9150:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数据路径管理 4
MAX9110 量产 单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装
MAX9111 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
MAX9112 量产 单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装
MAX9113 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9150EVKIT

MAX9150评估板

特性和优点

  • 两个独立的中继器电路
  • 使用LVDS信号进行链路测试
  • 支持对多种介质进行测试
    • 带有SMA连接器的同轴电缆
    • 双绞线
    • 印刷电路板走线
  • 独立电源支持共模测试
  • 低电压、低功耗操作
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9150评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,可简化MAX9150 400Mbps、10端口低压差分信号(LVDS)中继器的评估。MAX9150接受一个LVDS信号并在10路输出上重复该信号。输出电平为输出到双端接总线的LVDS(差分总线的每一端为100Ω,总负载为50Ω)。该评估套件包含两个独立的电路,各带有一个MAX9150中继器,可以使用各种介质进行链接,也可独立测试。可以通过SMA连接器或5类双绞线对输出进行采样。该评估套件上的两个电路需要+3.3V电源才能工作。

应用

  • 分插多路复用器
  • 背板和互连应用
  • 手机基站
  • 时钟/数据分配
  • 数字交叉连接
  • 网络路由器和交换机

MAX9150EVKIT
MAX9150评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9150的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览