MAX9112
量产单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装
业内具有最小脉冲偏差的LVDS驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 250ps(最大值)低脉冲偏斜,适用于高分辨率成像和高速互连
- 节省空间的8引脚SOT23和SO封装
- DS90LV017/017A和DS90LV027/027A(SO封装)的引脚兼容升级产品
- 支持500Mbps数据速率
- 3.3V时功耗低至22mW(MAX9112为31mW)
- 符合EIA/TIA-644标准
- +3.3V单电源
- 直通式引脚排列简化了PC板布局
- 驱动器在断电时输出高阻抗
MAX9110/MAX9112单通道/双通道低压差分信号(LVDS)发射器专为需要充分优化功耗、空间和噪声的高速应用而设计。两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有超低的250ps(最大值)脉冲偏斜,可满足激光打印机和数字复印机等高分辨率成像应用所需。
MAX9110是单通道LVDS发射器,MAX9112是双通道LVDS发射器。
两款器件均符合EIA/TIA-644 LVDS标准。它们接受LVTTL/CMOS输入并将其转换为低压(350mV)差分输出,从而尽可能地减少电磁干扰(EMI)和功耗。这些器件使用电流导引输出级,即使在高数据速率下也能有效地降低功耗。MAX9110/MAX9112采用节省空间的8引脚SOT23和SO封装。关于单通道/双通道LVDS线路接收器,请参考MAX9111/MAX9113数据手册。
应用
- 桥路
- 蜂窝电话基站
- 复印机
- 高速接入(电信)
- LCD显示器与面板表
- 网络集线器、交换机和路由器
- 打印机与传真机
- 路由器/交换机
- 电信交换机
- 无线本地环路(WLL)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9112EKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9112EKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9112ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9112ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9112EKA+ | 量产 | |
MAX9112EKA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX9112ESA+ | 量产 | |
MAX9112ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9112的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论