MAX9113

量产

单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装

业内具有最小脉冲偏差的LVDS接收器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于高分辨率成像和高速互连的300ps(最大值)低脉冲偏斜
  • 节省空间的8引脚SOT23和SO封装
  • DS90LV018A和DS90LV028A的引脚兼容升级版本(仅限SO封装)
  • 支持500Mbps数据速率
  • 低功耗:3.3V时为29mW
  • 符合EIA/TIA-644标准
  • +3.3V单电源
  • 直通式引脚排列简化了PCB布局
  • 故障安全电路可将未驱动输入的输出设置为高电平
  • 关断时提供高阻抗LVDS输入
  • 通过AEC-Q100认证,请参阅特定/V版本的订购信息
MAX9113
单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数据路径管理 2
MAX9110 量产 单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装
MAX9112 量产 单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9113的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览