MAX11100
量产16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
业内尺寸最小的16位ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 16位分辨率,无丢码
- +5V单电源供电
- 可调节逻辑电平(2.7V至5.25V)
- 输入电压范围:0至VREF
- 内置采样/保持,4MHz输入带宽
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
- 小尺寸、10引脚µMAX和WLP封装
- 低功耗
- 200ksps下,电流损耗为2.45mA
- 10ksps下,电流损耗为140µA
- 关断模式下,电流损耗为0.1µA
MAX11100低功耗、16位模/数转换器(ADC)采用逐次逼近架构,具有自动关断功能、快速1.1µs唤醒功能以及高速SPI/QSPI™/MICROWIRE®兼容接口。MAX11100采用+5V单路模拟电源供电,独立的数字电源引脚允许器件直接连接2.7V至5.25V数字逻辑电平。
在200ksps最大采样速率下,MAX11100典型电流损耗为2.45mA;200ksps (最大值)采样速率下,VAVDD = VDVDD = +5V时,典型功耗为12.25mW。10ksps采样速率下,自动关断(AutoShutdown™)功能可以使电源电流降至140µA;如果进一步降低采样率,可以使电流降至10µA以下。
MAX11100具有优异的动态性能和低功耗特性,并提供便利的小封装尺寸(10引脚µMAX®和12焊球WLP封装),使得MAX11100非常适合电池供电的数据采集系统,或要求低功耗、空间紧凑的其它电路。
应用
- 加速计测量
- 数据采集
- 工业I/O模块
- 工业过程控制
- 电机控制
- 便携式电池供电设备
- 热电偶测量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11100EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11100EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX11100EUB+ | 量产 | |
MAX11100EUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论