DS2406

双通道、可编址开关与1K位存储器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过1-Wire总线,可以控制漏极开路PIO引脚和读入其逻辑电平状态,以实现闭环控制
  • DS2406除了没有用户可编程的上电设置及隐含模式外,引脚与DS2407完全兼容且可相互替换
  • 在输出为0.4V时,PIO通道A的吸流能力为50mA,带软启动导通;通道B的吸流能力为8mA
  • PIO-A的最高工作电压为13V,PIO-B的最高工作电压为6.5V
  • 内置1024位用户可编程OTP EPROM
  • 内置用户可编程状态寄存器,用于控制器件的工作
  • 一条公用1-Wire总线上可挂接多个DS2406,这些DS2406的接通或断开状态彼此独立,不受总线上其它器件的影响
  • 唯一的、经工厂光刻和检测的64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)保证无错误分配和绝对唯一性,因为没有两个注册码彼此相同的器件
  • 片上CRC16发生器可对数据传输进行差错检测
  • 内置多点控制器可保证器件兼容于其他1-Wire网络产品
  • 将控制、地址、数据、编程和电源传输集于一条数据线
  • 可直接与微处理器的一个端口连接,传输数据速率高达16.3kbps
  • 支持条件搜索,搜索条件可由用户设置
  • 通过VCC引脚可用一个外部电源为器件供电(仅TSOC封装有此功能)
  • 1-Wire通信可工作在2.8V至6.0V的宽电压范围以及-40°C至+85°C温度范围
  • 采用低成本的TO-92、6引脚的TSOC以及倒装片表贴封装
DS2406
双通道、可编址开关与1K位存储器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

应用笔记 3

设计笔记 3

技术文章 18

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

DS9090EVKIT

1-Wire器件评估板

特性和优点

  • 使用USB适配器,轻松配置
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • 软件兼容Windows 8、Windows 7、WindowsVista®和Windows XP®操作系统(32位和64位版本)
  • 便利的板载测试点和双TO92插座
  • 标准RJ11连接器连接DS9120接口板
  • 免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件
  • 兼容其它独立购买的1-Wire器件

产品详情

DS9090EVKIT评估系统(EV system)包括用于连接PC的DS9490+ USB至1-Wire®/iButton®适配器、含RJ11电缆的DS9120P+接口板以及七片不同的1-Wire器件。评估系统提供熟悉带存储器或PIO/开关的1-Wire器件特性所需的特殊硬件和软件(1-Wire EPROM器件除外)。(DS2502和DS2506等EPROM器件要求不同的适配器(DS9481R-3C7)来执行EPROM写操作。该适配器可单独购买。)提供1-Wire EPROM器件样品。

评估系统软件包括OneWireViewer (Java®程序),运行在Windows® OS,已包括在1-Wire驱动安装包中。

DS9090EVKIT
1-Wire器件评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2406的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览