eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADXL1002

推荐新设计使用

低噪声、高频 +/-50g MEMS 加速度计

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有模拟输出的单平面轴加速度计
  • 从直流到 11 kHz 的线性频率响应范围(3 dB 点)
    • 21 kHz 谐振频率
  • 超低噪声密度
  • 25 μg/√Hz,在 ±50 g 范围内
  • 超范围感测和直流耦合实现快速的恢复时间
  • 全面的机电自检
  • 灵敏度性能
    • 温度灵敏度稳定性 5%
    • 线性度为满度范围的 ±0.1%
    • 交叉轴灵敏度 ±1% (ZX), ±1% (YX),
  • 单电源供电
    • 与电源成比例的输出电压
    • 低功耗 1.0 mA
    • 省电待机操作模式,提供快速恢复
  • 与 RoHS 兼容
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装
ADXL1002
低噪声、高频 +/-50g MEMS 加速度计
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

技术文章 20

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADXL100X

ADXL1001/ADXL1002评估板

特性和优点

  • 2组带有间距的过孔,用于安装6引脚接头
  • 可轻松连接到原型制作板或PCB
  • 小尺寸和板刚度对用户系统和加速测量影响极小

产品详情

EVAL-ADXL1001Z和EVAL-ADXL1002Z均为简单的评估板,允许用户对ADXL1001和ADXL1002振动传感器进行快速性能评估。EVAL-ADXL1001Z和EVAL-ADXL1002Z经专门设计安装在机械式振动台上,由尺寸为0.8平方英寸的超厚印刷电路板(PCB)构成。提供螺纹孔,用于刚性安装到振动台模块上。该设计允许用户评估ADXL1001或ADXL1002振动传感器的完整性能范围,无需将器件焊接到单独的测试版。输出端提供简单的RC低通滤波器,−3 dB带宽约为20 kHz。元件可以替换,以便用户在器件输出端上实现适合自己应用的低通滤波器。


有关(MEMS) ADXL1001/ADXL1002加速度计的完整详情可参考ADI公司提供的ADXL1001/ADXL1002数据手册,必须同时参阅数据手册和评估板用户指南(UG-1121)。

EVAL-ADXL100X
ADXL1001/ADXL1002评估板

参考电路

EVAL-CN0533-EBZ Simplified Circuit Diagram
CN0533 参考设计

10 kHz MEMS加速度计,提供4 mA至20 mA输出,适合状态监控应用

特性和优点

  • 10kHz MEMS振动传感器
  • 工业输出:4 mA至20mA
  • 兼容EVAL-XLMOUNT1安装体
CN-0549 System Block Diagram
CN0549 参考设计

符合IEPE标准的CbM机器学习赋能平台

特性和优点

  • Wide bandwidth MEMs accelerometer sensor data is output in the popular IEPE format
  • Easy mounting to machines (like pumps, fans, and motors) while maintaining sensor signal integrity
  • The DAQ solution provides a high fidelity, IEPE analog input bandwidth from DC – 54 kHz
  • Embedded FPGA Software captures and stores the raw data for local embedded or networked processing
  • IIO Oscilloscope application allows users to quickly visualize the data for evaluation purposes.

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-02-09 02:34
    CN0549 New Condition-Based Monitoring Platform from ADI
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-03-05 03:34
    ADI Sensor Interface Series - CbM and Vibration Analysis
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549:状态监控开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-25 01:52
    CN0549: Condition-Based Monitoring Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-05-19
    ADI传感器接口系列 - CbM和振动分析
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-09-29
    CN0549:状态监控开发平台
Complete ADXL1002 with IEPE Compatible Circuit Diagram
CN0532 参考设计

IEPE-Compatible Interface for Wideband MEMS Accelerometer Sensors 

特性和优点

  • Industry Standard IEPE Interface
  • Wideband MEMs Accelerometer
  • Direct Replacement for Piezo Sensors

使用部分


资料


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
Figure 1. CN0588 Simplified Block Diagram.
CN0588 参考设计

DC to 10 kHz MEMS-Based IEPE Vibration Sensor

特性和优点

  • Mechanically enclosed and machine mountable
  • IEPE interface to retrofit into existing machines
  • Power and data over a single wire, power comes from host
  • Has a frequency range from DC up to 10 kHz and response within ±3 dB
  • Resonant frequency around 12.5 kHz
CN0533
10 kHz MEMS加速度计,提供4 mA至20 mA输出,适合状态监控应用
CN0549
符合IEPE标准的CbM机器学习赋能平台
CN0532
IEPE-Compatible Interface for Wideband MEMS Accelerometer Sensors 
CN0588
DC to 10 kHz MEMS-Based IEPE Vibration Sensor

最新评论

近期浏览