器件 57 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. # of Axes 排序 # of Axes sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Accelerometer Range 排序 Accelerometer Range sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. BWtyp 排序 BW sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Output Type 排序 Output Type sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Sensing Axis 排序 Sensing Axis sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Istyp 排序 Is sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs+min 排序 Vs+ sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Vs+max 排序 Vs+ sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 5/5 选定值 | to¥ RMB | Default Values 25/25 选定值 | to | Default Values 30/30 选定值 | toHz | Default Values 10/10 选定值 | Default Values 4/4 选定值 | toA | toV | toV | ||||
Low Noise, Low Power, Wide Bandwidth, 3-Axis MEMS Accelerometer | 推荐用于新设计 | 283 | - | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | 3 | 16 g | 4k | I²C, I2S, PDM, SPI | X, Y, Z | 330 | 2.25 | 3.6 | ||
低噪声、低漂移、低功耗、3 轴 MEMS 加速度计 | 推荐用于新设计 | 4000 | - | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD,14-Lead LGA (4mm x 4mm x 1.04mm) | 3 | 10 g, 20 g, 40 g | 2.4k | Analog | X, Y, Z | 150µ | 2.25 | 3.6 | ||
低噪声、低漂移、低功耗3轴MEMS加速度计 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 14-Lead LGA (4mm x 4mm x 1.04mm) | 3 | 10 g, 20 g, 40 g | - | Digital | X, Y, Z | 200µ | 2.25 | 3.6 | ||
±200 g 范围、3轴数字加速度计 | 推荐用于新设计 | 924 | - | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 3 | +/-200g | 1.6k | I²C, SPI | X, Y, Z | 170µ | 2 | 3.6 | ||
纳米功耗、3 轴、±2 g/±4 g/±8 g 数字输出 MEMS 加速度计 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) | 3 | 2 g, 4 g, 8 g | 200 | I²C, SPI | X, Y, Z | 890n | 1.1 | 3.6 | ||
微功耗、3 轴、±200 g 数字输出、MEMS 加速度计 | 推荐用于新设计 | 259 | - | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | 3 | 200 g | 3.2k | I²C, SPI | X, Y, Z | 22µ | 1.6 | 3.5 | ||
微功耗、3轴、±400 g、数字输出、MEMS加速度计 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | 3 | +/-200g | 2.56k | Digital | X, Y, Z | 19µ | 1.6 | 3.5 | ||
3 轴 ±16 g I2S 数字加速度计 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | - | 3 | 16 g | 4k | I²C, I2S | X, Y, Z | 5m | 3 | 3.6 | ||
宽带宽、低噪声、振动传感器 | 推荐用于新设计 | 1 | - | 14-lead Module with integrated flex connector (27 mm x 23.7 mm x 12.4 mm) | 1 | 50 g | 10k | Digital, SPI | Z | 23.9m | 3 | 3.6 | ||
低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计 | 推荐用于新设计 | 1 | ¥354.68 (ADXL1003BCPZ-RL) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 200 g | 15k | Analog | X | 1m | 3 | 5.5 | ||
Low Noise, Wide Bandwidth, MEMS Accelerometer | 推荐用于新设计 | 301 | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 100 g | 23k | Analog | X | 1m | 3 | 5.25 | ||
低噪声、宽带宽 MEMS 加速度计 | 推荐用于新设计 | 115 | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 500 g | 24k | Analog | X | 1m | 3.3 | 5.25 | ||
60 g 到 480 g 双轴 SPI 和 PSI5 传感器 | 量产 | Check Distributor Inventory | - | 12-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 1.45mm w/ EP) | 2 | 120 g, 240 g, 480 g, 60 g | 400 | PSI5, SPI | X, Y | 6m | 3.135 | 11 | ||
低噪声、高频 +/-100g MEMS 加速度计 | 推荐用于新设计 | 274 | ¥323.56 (ADXL1001BCPZ-RL) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 100 g | 11k | Analog | X | 1m | 3.3 | 5.25 | ||
低噪声、高频 +/-50g MEMS 加速度计 | 推荐用于新设计 | 645 | ¥323.56 (ADXL1002BCPZ-RL7) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | 1 | 50 g | 11k | Analog | X | 1m | 3.3 | 5.25 | ||
微功耗、3轴、±200 g数字输出MEMS | 推荐用于新设计 | 238 | - | 16-Lead LGA (3mm x 3.25mm) | 3 | 200 g | 3.2k | I²C, SPI | X, Y, Z | 22µ | 1.6 | 3.5 | ||
ADXL356 添加至我的购物车 添加至 myAnalog | 低噪声、低漂移、低功耗、3轴MEMS加速度计 | 推荐用于新设计 | 107 | - | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 3 | 10 g, 20 g, 40 g | 2.4k | Analog | X, Y, Z | 150µ | 2.25 | 3.6 | |
带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴MEMS加速度计 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 3 | 10 g, 20 g, 40 g | 1k | I²C, SPI | X, Y, Z | 200µ | 2.25 | 3.6 | ||
带模拟输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计 | 推荐用于新设计 | 8 | - | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 3 | 2 g, 4 g, 8 g | 1.9k | Analog | X, Y, Z | 150µ | 2.25 | 3.6 | ||
带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | 3 | 2 g, 4 g, 8 g | 1k | I²C, SPI | X, Y, Z | 200µ | 2.25 | 3.6 | ||
低成本、单轴、PS15-兼容型卫星传感器 | 最后订购 | Check Distributor Inventory | - | 12-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 1 | 120 g, 240 g, 480 g | 400 | PSI5 | X | 5m | 4.5 | 11 | ||
小尺寸、低功耗、3轴±16 g加速度计 | 推荐用于新设计 | 355 | - | 12-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 3 | 16 g | 1.6k | Analog | X, Y, Z | 350µ | 1.8 | 3.6 | ||
高精密、低g、数字三轴加速度计 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 16-Lead SOIC Wide | 3 | 14.2 g | - | SPI | X, Y, Z | 5m | 3.135 | 5.25 | ||
低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器 | 不推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | - | 1 | 120 g, 240 g, 30 g, 480 g, 60 g | 398 | PSI5 | Z | 5m | - | 11 | ||
低成本、单X轴PSI5-兼容型卫星传感器 | 最后订购 | Check Distributor Inventory | - | - | 1 | 120 g, 240 g, 30 g, 480 g, 60 g | 398 | PSI5 | X | 5m | - | 11 |