ADAQ23876

推荐新设计使用

16位、15MSPS、μModule数据采集解决方案

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持信号扩展的集成式全差分ADC驱动器
    • 宽输入共模电压范围
    • 高共模抑制
  • 单端至差分转换
  • 具有超量程的引脚可选输入范围
    • 输入范围具备4.096V REFBUF:±10V、±5V、±4.096V、±2.5V和±1.5V
  • 增益/衰减选项:0.37、0.73、0.87、1.38和2.25
    • 关键无源器件
    • 适用于FDA的0.005%精度匹配电阻阵列
  • 9 mm × 9 mm、0.8 mm间距100引脚BGA封装
    • 2.5×尺寸缩小与分立式解决方案
  • 低功耗、动态功耗调节、关断模式
    • 143 mW典型值(15 MSPS)
  • 吞吐速率:15 MSPS,无流水线延迟
  • 积分非线性(INL)误差:±7.5 ppm(典型值),±15 ppm(最大值)
    • (增益 = 0.73,增益 = 0.87,增益 = 1.38,增益 = 2.25)
  • SINAD:90 dB(典型值,1 kHz)(增益 = 0.37,增益 = 0.73)
  • THD:-121 dB (1 kHz),-112 dB (100 kHz)(增益 = 0.73)
  • 增益误差:±0.005%FS(典型值)
  • 增益误差漂移:±0.11 ppm/°C(典型值)
  • 板载基准电压源缓冲器,可以生成VCMO
  • 串行LVDS接口
  • 宽工作温度范围:−40°C至+85°C
ADAQ23876
16位、15MSPS、μModule数据采集解决方案
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADAQ23876

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

IBIS 模型 1

LTPowerPlanner 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADAQ23876

评估ADAQ23876 16位、15 MSPS、μModule数据采集解决方案

特性和优点

  • ADAQ23876 15MSPS、16位 μModule评估板
  • 通用模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、LDO 和电源电路
  • 用于对时域和频域进行控制及数据分析的PC软件
  • 兼容系统演示平台(SDP-H1)

产品详情

EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板(参见用户指南中的图1)可对ADAQ23876 15 MSPS、16位、高速、精密μModule®数据采集解决方案进行简化评估。EVAL-ADAQ23876FMCZ可演示ADAQ23876 μModule的性能,是一款适合各种应用的多功能工具。

ADAQ23876 μModule将多个常用的信号处理和调理块集成到器件中,包括低噪声、全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压缓冲器、高分辨率16位15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)ADC以及实现出色性能所需的关键无源元件。

EVAL-ADAQ23876FMCZ通过160引脚连接器与高速系统演示平台(SDP)SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)连接,如本用户指南中的图2所示。

有关ADAQ23876的完整详细信息,请参阅ADAQ23876数据手册,在使用EVAL-ADAQ23876FMCZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-ADAQ23876
评估ADAQ23876 16位、15 MSPS、μModule数据采集解决方案

参考电路

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
Figure 1. Simplified Block Diagram
CN0584 参考设计

Precision Low Latency Development Kit

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 250 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Board Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python in Rx or Tx Paths
  • All Power and Digital Connections provided by the Interface Connector

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
CN0584
Precision Low Latency Development Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ23876的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览