AD4698

推荐新设计使用

16位、8通道、1 MSPS、轻松驱动多路复用SAR ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 易于驱动
    • 降低模拟输入和参考驱动器要求
    • 片上参考缓冲器(仅限 WLCSP)
    • 每个模拟输入上的过压保护高达 5 mA
    • 漫长的收购阶段,≥71.5% (715 ns/1000 ns) 的周期时间在 1 MSPS
  • 高性能
    • 采样率:500 kSPS (AD4697) 或 1 MSPS (AD4698)
    • 积分非线性:±1 LSB(最大值)
    • 保证 16 位、无失码
    • SINAD:93分贝典型IN=1 kHz
    • 动态范围过采样:111.2 dB, OSR = 64
  • 小尺寸、高通道密度
    • 24 引脚 4.00 mm × 4.00 mm LFCSP
    • 36 引线 2.960 毫米×2.960 毫米 WLCSP
    • Easy Drive 功能支持使用更少组件的系统级设计
  • 增强型数字功能
    • 首次转换准确,无延迟或流水线延迟
    • 快速转换时间和双/四 SDO 模式允许低 SPI 时钟速率
    • 可定制的通道时序控制器
    • 片内过采样和抽取
    • 阈值检测警报
    • 失调和增益校正
    • 自主转换(自动循环)模式
    • 1.14 V 至 1.98 V 逻辑 SPI
  • 低功耗
    • 8 mW 在 fS= 1 MSPS 和 4 mW 在 fS = 500 kSPS
    • 4.μW 禁用内部 LDO 时的待机功耗
    • 内部 LDO 支持 2.7 V 至 5.5 V 的单模拟电源运行
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
AD4698
16位、8通道、1 MSPS、轻松驱动多路复用SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

学习如何开始使用Mbed 1

Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。

Mbed支持 3


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4698

IBIS 模型 2

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4696

评估 AD4696 16 通道、16 位、1 MSPS 复用 SAR ADC

特性和优点

  • 适用于 AD4696 的功能完备的评估板。
  • 2 个通道可定制,用于外部连接,14 个通道用于板载直流电压
  • 板载基准电压源电路
  • ACE 插件可用于套件配置和性能评估
  • 兼容 FMC
  • 兼容系统演示平台 (SDP-H1)

产品详情

EVAL-AD4696FMCZ 旨在演示 AD4696 的性能,并通过易于使用的 ACE 插件图形界面,访问多种配置选项。AD4696 是一款16 通道、16 位、1 MSPS、多路复用逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),能够以较小的尺寸,实现多个信号的高性能数据采集。AD4696 采用轻松驱动功能和片内通道时序监控功能,简化了硬件和软件设计,适合各种空间受限的精密多通道应用。

EVAL-AD4696FMCZ 允许用户无需进行或进行极少的硬件改动,即可快速评估 AD4696 的性能。硬件包括用于评估交流性能的两个外部驱动模拟输入通道,以及包含 14 个具有板上产生的直流电平的通道,用于评估直流和稳定性能。外部驱动通道具有可配置的驱动电路,并通过 SMA 连接器,与精密信号发生器连接。

AD4696 ACE 插件通过 EVAL-SDP-CH1Z 控制器板与 EVAL-AD4696FMCZ 硬件进行通信。该软件允许通过寄存器映射视图和易于使用的 GUI 来配置 AD4696 套件。该软件还可以执行模数转换,并提供时域和频域分析工具,以快速评估 AD4696。

更详细的功能描述和套件规格,请见 AD4696 数据手册,在使用 EVAL-AD4696FMCZ 时,必须同时参考该手册与用户指南。SDP-H1  产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。

EVAL-AD4696
评估 AD4696 16 通道、16 位、1 MSPS 复用 SAR ADC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4698的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览