AD8226
量产宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 使用 1 个外部电阻器即可设置增益
- 增益范围:1 至 1000
- 输入电压低于接地电压
- 防止输入超出电源范围
- 极宽电源电压范围
- 单电源:2.2 V 至 36 V
- 双电源:±1.35 V 至 ±18 V
- 带宽 (G = 1):1.5 MHz
- CMRR (G = 1):对于 BR 型号,最小值为 90 dB
- 输入噪声:22 nV/√Hz
- 典型电源电流:350 μA
- 额定温度:−40°C 至 +125°C
- 8 引脚 SOIC 和 MSOP 封装
AD8226 是一款低成本、宽电源电压范围的仪表放大器,仅需一个外部电阻器即可设置 1 至 1000 之间任何增益。
AD8226 可支持多种信号电压。宽输入范围和轨到轨输出允许信号充分利用电源轨。由于输入范围还包括低于负电源电压的能力,因此无需双电源即可放大接近地电压的小信号。AD8226 可采用 ±1.35 V 至 ±18 V 的双电源供电,或采用 2.2 V 至 36 V 的单电源供电。
强大的 AD8226 输入按设计可以连接实际传感器。除了广泛的工作电压范围外,AD8226 还可以处理超出电源轨的电压。例如,在使用 ±5 V 电源的情况下,可保证该器件在输入端能够承受 ±35 V 电压,而不造成损坏。为方便进行开路检测,该器件具有额定的最小和最大输入偏置电流。
AD8226 适合多通道、空间受限的工业应用。与其他低成本、低功耗的仪表放大器不同,AD8226 的最小增益设计为 1,可以轻松处理 ±10 V 信号。凭借着 MSOP 封装和 125°C 额定温度,AD8226 适合用于紧凑型封装的零气流设计。
AD8226 采用 8 引脚 MSOP 和 SOIC 封装,适应 −40°C 至 +125°C 的工作温度范围。
对于具有与 AD8226 相似的封装和性能但可在 5 至 1000 之间设置增益的器件,请考虑使用 AD8227。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 3
视频 1
参考电路 5
技术书 1
模拟对话 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8226ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8226ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8226ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8226ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8226ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8226ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8226BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8226BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8226BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8226BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8226BRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD8226ARMZ | 量产 | |
AD8226ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARMZ-RL | 量产 | |
AD8226ARZ | 量产 | |
AD8226ARZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARZ-RL | 量产 | |
AD8226BRMZ | 量产 | |
AD8226BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8226BRMZ-RL | 量产 | |
AD8226BRZ | 量产 | |
AD8226BRZ-R7 | 量产 | |
9月 23, 2019 - 19_0206 AD8226 Die and Data Sheet Revision |
||
AD8226ARMZ | 量产 | |
AD8226ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARMZ-RL | 量产 | |
AD8226ARZ | 量产 | |
AD8226ARZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARZ-RL | 量产 | |
AD8226BRMZ | 量产 | |
AD8226BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8226BRMZ-RL | 量产 | |
8月 11, 2015 - 15_0161 AD8226, AD8227: Addition of Polyimide Alignment Target |
||
AD8226ARMZ | 量产 | |
AD8226ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARMZ-RL | 量产 | |
AD8226ARZ | 量产 | |
AD8226ARZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARZ-RL | 量产 | |
AD8226BRMZ | 量产 | |
AD8226BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8226BRMZ-RL | 量产 | |
AD8226BRZ | 量产 | |
AD8226BRZ-R7 | 量产 | |
9月 21, 2012 - 12_0227 Datasheet Specifications Improvement on AD8226 |
||
AD8226ARMZ | 量产 | |
AD8226ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARMZ-RL | 量产 | |
AD8226ARZ | 量产 | |
AD8226ARZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARZ-RL | 量产 | |
AD8226BRMZ | 量产 | |
AD8226BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8226BRMZ-RL | 量产 | |
AD8226BRZ | 量产 | |
AD8226BRZ-R7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8226ARMZ | 量产 | |
AD8226ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARMZ-RL | 量产 | |
AD8226BRMZ | 量产 | |
AD8226BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8226BRMZ-RL | 量产 | |
9月 24, 2009 - 09_0200 Addition of Polyimide layer on AD8226, and AD8227. |
||
AD8226ARMZ | 量产 | |
AD8226ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARMZ-RL | 量产 | |
AD8226ARZ | 量产 | |
AD8226ARZ-R7 | 量产 | |
AD8226ARZ-RL | 量产 | |
AD8226BRMZ | 量产 | |
AD8226BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8226BRMZ-RL | 量产 | |
AD8226BRZ | 量产 | |
AD8226BRZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8226
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具SPICE 模型 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。