ADG5409
推荐新设计使用高压防闩锁型4/8通道多路复用器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 防闩锁
- 8 kV HBM ESD额定值
- 低导通电阻:13.5 Ω
- ±9 V至±22 V双电源供电
- 9 V至40 V单电源供电
- 最大额定电源电压:48 V
- 额定电压范围:±15 V、±20 V、+12V和+36V
- VSS< to VDD< 模拟信号范围
- 下载ADG5409-EP数据手册 (pdf)
- 军用温度范围:–55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16607 DSCC 图纸号
ADG5408/ADG5409均为单芯片CMOS模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG5408根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG5409根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。
两款器件均提供EN输入,用来启用或禁用器件。EN禁用时,所有通道均关断。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有良好的线性度和低失真性能。同时高开关速度使这些器件适合视频信号切换应用。
当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。
ADG5408/ADG5409无VL引脚,逻辑电源由片内电压发生器在内部产生。
产品聚焦
- 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
- 低导通电阻 RON。
- 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,ADG5408/ADG5409可以采用最高±22 V的双电源供电。
- 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5408/ADG5409可以采用最高40V的单轨电源供电。
- 3 V 逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
- 无需 VL 逻辑电源。
应用
- 继电器替代方案
- 自动测试设备
- 数据采集
- 仪器仪表
- 航空电子
- 音频和视频开关
- 通信系统
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG5409BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADG5409BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG5409BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG5409TCPZ-EP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADG5409TCPZ-EP-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 17, 2023 - 23_0095 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADG5409BCPZ-REEL7 | 量产 | |
8月 12, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADG5409BCPZ-REEL7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADG5409BCPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 29, 2014 - 13_0248 Assembly and Test Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products using 8900 Die Attach to STATS ChipPAC China |
||
ADG5409BCPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 12, 2013 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADG5409BCPZ-REEL7 | 量产 | |
3月 11, 2013 - 13_0027 ADG5408/ADG5409 Datasheet Specification Change |
||
ADG5409BCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG5409BRUZ | 量产 | |
ADG5409BRUZ-REEL7 | 量产 | |
6月 7, 2011 - 11_0115 ADG5412/ADG5413/ADG5436/ADG5404/ADG5408/ADG5409/ADG5433/ADG5434 N-plug layer Edits |
||
ADG5409BCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG5409BRUZ | 量产 | |
ADG5409BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG5409BRUZ | 量产 | |
ADG5409BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG5409
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5409的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论