MAXM22510

推荐新设计使用

2.5kVRMS、完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器 + 电源

2.5kVRMS、完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器,带有集成隔离电源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 节省空间的方案
    • 全集成模块,支持小尺寸设计
  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 集成DC-DC用于电缆侧电源
    • 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
    • MAXM22510支持最大传输速率500kpbs
    • MAXM22511支持最大传输速率25Mbps
    • 总线上允许挂接多达128片器件
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 驱动器输出/接收器输入上具有±35kV ESD (HBM)保护
    • 2.5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
    • 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
    • 445VRMS最大工作隔离电压(VIOWM)
    • 承受±10kV浪涌,满足IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
MAXM22510
2.5kVRMS、完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器 + 电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAXM22510EVKIT

MAXM22511 评估板

特性和优点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 接线端子方便评估RS-485/RS-422
  • 高达2500VRMS隔离电压,可持续60s
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAXM22511评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAXM22511隔离型RS-485/RS-422收发器的功能。评估板采用3.3V单电源供电。

应用

  • 楼宇自动化
  • HVAC
  • 工业自动化
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器

MAXM22511EVKIT

MAXM22511 评估板

特性和优点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 接线端子方便评估RS-485/RS-422
  • 高达2500VRMS隔离电压,可持续60s
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAXM22511评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAXM22511隔离型RS-485/RS-422收发器的功能。评估板采用3.3V单电源供电。

应用

  • 楼宇自动化
  • HVAC
  • 工业自动化
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器

MAXM22510EVKIT
MAXM22511 评估板
MAXM22511EVKIT
MAXM22511 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM22510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览