MAX9979

量产

双通道1.1Gbps引脚电子,集成了PMU和电平设置DAC

集成电平设置电路、有源负载、驱动器、比较器和开关,保持分离器件的性能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高速:1VP-P时1.1Gbps
  • 极低功耗:1.2W/通道(关闭有源负载)
  • 宽电压范围:-1.5V至+6.5V,高达13V的VHH
  • 宽电压摆幅范围:50mVP-P至13VP-P
  • 低漏电模式:10nA最大值
  • 集成总线端接(第三级驱动)
  • 集成VHH高压(第四级驱动)
  • 集成电压箝位
  • 集成20mA有源负载
  • 集成每引脚PMU
  • 集成电平设置CALDAC
  • 驱动器输出和比较器输入提供可编程电缆衰减补偿
  • 可编程驱动器输出阻抗
  • 驱动器输出具有4种摆率设置
  • 模拟测试总线
  • 极低的定时偏差
  • 外部元件数量最少
  • SPI兼容串行控制接口
  • 68引脚增强散热的TQFN封装,顶部裸焊盘有助于散热
MAX9979
双通道1.1Gbps引脚电子,集成了PMU和电平设置DAC
MAX9979: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9979EVKIT

MAX9979评估板

特性和优点

  • 高达1Gbps的双通道引脚PEIC
  • 内部电平设置DAC
  • 内部PMU提供远端检测
  • 包含散热器,实现安全工作
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容
  • USB至PC连线(包含电缆)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经验证的PCB布局
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX9979评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,用于评估带有PMU的双通道PEIC MAX9979。评估板包含SMA连接器,用于高速数字I/O和MAX9979引脚驱动器输出。MAX9979评估板通过通用的串行总线(USB)端口与计算机连接。评估板还包含Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,提供简易的图形用户界面(GUI),用于评估MAX9979的性能。

应用

  • null
  • null

MAX9979EVKIT
MAX9979评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9979的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览