MAX9972

量产

四通道、超低功耗、300Mbps ATE驱动器/比较器

低成本、低功耗ATE引脚电子测量器件,用于存储器及内部结构自动测试设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸:在0.3in²上集成了四个通道
  • 低功耗:每通道325mW (典型值)
  • 高速:3VP-P时,300Mbps
  • -2.2V至+5.2V工作电压范围
  • 有源端接(第3级驱动)
  • 集成PMU开关
  • 无源负载
  • 低泄漏模式:20nA (最大值)
  • 低增益误差、失调误差
MAX9972
四通道、超低功耗、300Mbps ATE驱动器/比较器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX9971
MAX9949 双路引脚参数测量单元
MAX9951 双路引脚参数测量单元
MAX9952 双路引脚参数测量单元
MAX9950 双路引脚参数测量单元
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9972EVKIT

MAX9972评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX9972四通道DCL和PMU开关
  • 板载MAX5734 2通道、16位DAC
  • 板载MAX32625 Pico板
  • 内置散热器
  • 板载稳压器
  • USB接口
  • 提供用于外部SPI接口的接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9972评估套件是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),可简化MAX9972的评估并演示其功能,这是一款四通道、超低功耗引脚电子IC。该评估套件中包含MAX5734 DAC,用于引脚电子IC电平设置,还包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。

该评估套件包含一个在SPI接口和USB之间转换的微控制器(MCU),因此用户可以通过PC上运行的图形用户界面(GUI)软件配置内部寄存器和模式。该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的GUI,用于通过SPI配置所有MAX9972寄存器。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

本文档包括MAX9972评估套件物料清单、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、MAX9972评估套件原理图和MAX9972评估套件PCB布局图。

 

应用

  • 主动老化测试系统
  • DRAM探针测试仪
  • 低成本混合信号/片上系统(SoC)测试仪
  • NAND闪存测试仪
  • 结构测试仪

MAX9972EVKIT
MAX9972评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9972的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览