MAX9959

量产

25V电压范围、800mA器件电源(DPS)

完全集成的25V电压范围、800mA电流的器件电源,用于工业测试和仪表

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 25V输出电压范围
  • 可编程电流和电压
  • 可编程电流范围
    • ±200µA
    • ±2mA
    • ±20mA
    • ±800mA
  • 800mA时具有1mV负载调节
  • 外部缓冲提供更大电流
  • 多个器件并联提供更大电流
  • 可编程的增益支持多种DAC
  • 被测设备(DUT)地检测
  • 可设置补偿多种负载
  • 集成go/no-go比较器
  • IDDQ测试模式
  • 范围变化干扰抑制
  • 紧凑(14mm x 14mm)封装
  • 3线串行接口
  • 过热报警标志和热关断功能
MAX9959
25V电压范围、800mA器件电源(DPS)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX9959EVKIT

MAX9959评估板

特性和优点

  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • SPI™接口
  • 采用MAX5735提供模拟输入设置
  • 采用MAX531提供地电位偏差检测
  • 板上基准(MAX6126)
  • 板上稳压器从±12V电源产生所有供电电压
  • 外部负载检测
  • 经过验证的PCB布局
  • 包含散热器和风扇
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试
  • 板上两片MAX9959用于调试主机/从机功能

产品详情

MAX9959评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9959器件电源(DPS)。随评估板提供Windows® 2000/XP®及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9959的性能提供了简便的图形用户界面(GUI)。MAX9959评估板PCB安装了MAX9959DCCQ+。

应用

  • 工业系统
  • 存储器检测器
  • 结构测试装置
  • 片上系统检测器
  • VLSI检测器

MAX9959EVKIT
MAX9959评估板

最新评论

近期浏览