MAX8715
量产低噪声、升压型DC-DC转换器
紧凑的高效boost转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 效率为90%
- 可调输出:VIN至12V
- 1.6A、0.21Ω、14V功率MOSFET (MAX1790)
- 2.4A、0.15Ω、14V功率MOSFET (MAX8715)
- 输入范围:+2.6V至+5.5V
- 引脚可选的640kHz或1.2MHz开关频率
- 关断电流:0.1µA
- 可编程软启动
- 小型8引脚µMAX封装
MAX1790/MAX8715升压转换器集成了高性能(1.2MHz)、电流模式、固定频率、脉宽调制(PWM)电路和内置0.21Ω/0.15Ω n沟道MOSFET,提供具有快速响应的高效稳压器。
高开关频率(可选640kHz或1.2MHz)可实现轻松滤波和更快的环路性能。外部补偿引脚为用户确定环路动态特性提供了灵活性,支持使用小型、低等效串联电阻(ESR)陶瓷输出电容。该器件可通过低至2.6V的输入产生高达12V的输出电压。
软启动使用一个外部电容进行编程,从而设置输入电流斜坡率。在关断模式下,电流消耗降至0.1µA。MAX1790/MAX8715采用节省空间的8引脚µMAX®封装。凭借超小型封装和高开关频率,总体解决方案的高度小于1.1mm。
应用
- 手持式设备
- 液晶显示器
- PCMCIA卡
- 便携式应用
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8715EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX8715EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8715的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论