MAX8640Z
量产微型500mA、4MHz/2MHz同步降压型DC-DC转换器
最可靠的4MHz/2MHz、降压型DC-DC转换器,能够以93%的效率提供500mA的电流,采用微型2mm x 2.1mm SC70封装,是业内尺寸最小的解决方案
- 产品模型
- 5
产品详情
- 纤小的SC70封装和µDFN封装
- 保证500mA输出电流
- 4MHz或2MHz PWM开关频率
- 微型外部元件:1µH/2.2µF或2.2µH/4.7µF
- 28µA静态电流
- 工厂预设输出:0.8V至2.5V
- 初始精度:±1%
- 在所有负载条件下具有低输出纹波
- 负载降低至1mA时,进入超声跳跃模式
- 超快的线路和负载瞬态响应
- 快速软启动消除浪涌电流
MAX8640Y/MAX8640Z降压转换器经过优化,适合需要优先考虑小尺寸、高效率和低输出纹波的应用。它们采用专利的PWM控制方案,通过优化开关频率,使用小尺寸外部元件即可获得高效率,并且在所有负载条件下都保持低输出纹波。MAX8640Z的开关频率高达4MHz,从而允许使用微型的1µH电感和2.2µF输出电容。为了获得更高效率,MAX8640Y的开关频率高达2MHz,仍允许使用小尺寸的2.2µH和4.7µF元件。输出电流保证达到500mA,而静态电流仅28µA (典型)。工厂预设的输出电压为0.8V至2.5V,可以省去外部反馈元件。
内置同步整流功能大大提高了效率,并省去了常规降压型转换器中所必需的外部肖特基二极管。内部快速软启动功能可以消除浪涌电流,降低对输入电容的要求。
MAX8640Y/MAX8640Z采用纤小的6引脚SC70无铅封装(2.0mm x 2.1mm)和µDFN (1.5mm x 1.0mm)封装。两种封装均为无铅封装。
应用
- 蜂窝电话、PDA、DSC、MP3
- I/O电源
- 微处理器/DSP核供电
- 空间受限的手持产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8640ZELT12+ | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX8640ZELT12+T | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX8640ZELT18+T | 6-LFCSP-1.5X1X0.75 | ||
MAX8640ZEXT18+ | Single Chip Package | ||
MAX8640ZEXT18+T | Single Chip Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8640ZELT12+ | 量产 | |
MAX8640ZELT12+T | 量产 | |
MAX8640ZEXT18+ | 量产 | |
MAX8640ZEXT18+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8640Z的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论