MAX8640Y

量产

微型500mA、4MHz/2MHz同步降压型DC-DC转换器

最可靠的4MHz/2MHz、降压型DC-DC转换器,能够以93%的效率提供500mA的电流,采用微型2mm x 2.1mm SC70封装,是业内尺寸最小的解决方案

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 纤小的SC70封装和µDFN封装
  • 保证500mA输出电流
  • 4MHz或2MHz PWM开关频率
  • 微型外部元件:1µH/2.2µF或2.2µH/4.7µF
  • 28µA静态电流
  • 工厂预设输出:0.8V至2.5V
  • 初始精度:±1%
  • 在所有负载条件下具有低输出纹波
  • 负载降低至1mA时,进入超声跳跃模式
  • 超快的线路和负载瞬态响应
  • 快速软启动消除浪涌电流
MAX8640Y
微型500mA、4MHz/2MHz同步降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 3
MAX1921 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
MAX1920 量产 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装
MAX8560 量产 4MHz、500mA同步降压型DC-DC转换器,薄型SOT和TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8640EVKIT

MAX8640评估板

特性和优点

  • 纤小的6引脚SC70 IC封装
  • 保证500mA输出电流
  • 纤小的外部元件: (1µH/2.2µF或2.2µH/4.7µF)
  • 24µA静态电流
  • ±1%初始精度
  • 超快速的线路和负载瞬态响应
  • 在所有负载条件下具有低输出纹波
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX8640评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用于评估MAX8640升压型DC-DC转换器。MAX8640评估板工作电压为2.7V至4.9V,可提供500mA输出。评估板预装有1.8V/2MHz版本的MAX8640,但该评估板还可用于评估其它版本的器件。MAX8640提供工厂预设的0.8V至2.5V输出电压范围。

应用

  • 蜂窝电话、PDA、DSC、MP3
  • I/O电源
  • 微处理器/DSP核供电
  • 空间受限的手持产品

MAX8640EVKIT
MAX8640评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8640Y的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览