MAX86178

量产

超低功耗临床级生命体征

临床级AFE使最小的可佩戴远程患者监护仪能够测量4个身体生命体征

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PPG
    • 双通道光学数据采集系统-
    • 115dB SpO2系统SNR;16µA时112dB SNR
    • 卓越的环境范围和抑制能力
      • >200µA 环境光电探测器电流
      • >120Hz时平均90dB环境抑制
  • 心电图
    • 临床级心电图采集系统
      • 15.6 ENOB,0.6μVRMS(0.05Hz至40Hz)
      • 230fARMS输入电流噪声(0.05Hz至40Hz,+25°C)
    • 具有CMRR的全差分信号>50Hz和60Hz时为110dB
    • 高输入阻抗> 1GΩ用于极低共模到差模转换
    • 高DC差分输入范围±1300mV(典型值1.8V)允许使用多种电极
    • 高AC动态范围200mVP-P可防止运动或半细胞电位变化导致的饱和
  • 生物钟
    • 高性能BioZ数据采集系统
    • 低噪声BioZ接收信道(17 ENOB,0.16μVRMS
    • 正弦波、方波、电流和电压刺激;16Hz至500kHz BIA/BIS测量,具有高绝对电阻和电抗精度
  • 系统
    • 可穿戴设备的超低功耗系统
    • 直流和交流引线断开检测能力
    • 关闭电流0.5μA(典型值)
    • 用于ECG、PPG和BioZ的256字FIFO
    • 灵活中断和多AFE同步
    • FIFO定时数据允许同步PPg、ECG和BioZ
MAX86178
超低功耗临床级生命体征
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PMIC(DC/DC、PowerPath和电池充电器) 1
MAX20360 推荐新设计使用 集成了超低IQ稳压器、充电器、电量计和触觉驱动器的PMIC,适用于小尺寸Li+供电系统
光学AFE 1
MAX86176 量产 超低功耗、光学PPG和单导联ECG AFE
内部电源开关升降压稳压器 1
MAX20343 推荐新设计使用 超低静态电流、低噪声、3.5W升/降压调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-STUDYWATCH45Z

Study Watch 4.5 User Guide

特性和优点

  • Device Configuration Block (DCB)
  • VSM Suite Library Configuration (LCFG)
  • Low Touch Feature

产品详情

This user guide explains the steps in connecting the ADI Study Watch 4.5 to a Microsoft Windows computer using a universal serial bus (USB) or Bluetooth low energy (BLE) for data streaming or logging, and analyzing the vital signs data using the Application Wavetool software.

ADI Vital Signs Monitoring Watch 4.5 is a product designed to showcase the capabilities of Analog Devices’ biomedical sensors and algorithms for vital sign monitoring.

The Study Watch 4.5 is a wearable, battery-powered device, which enables continuous monitoring and on-demand spot check measurement of photoplethysmography (PPG), electrocardiography (ECG, biopotential based), electrodermal activity (EDA, bioimpedance based), and skin temperature and motion/activity (based on a three-axis accelerometer). The raw sensor data can be parsed through the algorithms embedded within the watch to obtain real-time vital signs such as heart rate (HR), Oxygen saturation (SpO2), and respiration rate (RR).

eval board
MAX86178EVKIT

MAX86178评估套件

特性和优点

  • 用于评估MAX86178的便利平台
  • 易于接触测试点
  • 实时监控和绘图
  • 数据记录功能
  • Bluetooth® LE
  • 兼容Windows® 10的GUI软件
  • 便于进行IEC 60601-2-47合规性测试

产品详情

MAX86178评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)和生物阻抗(BioZ)测量功能的MAX86178的功能和特性。该评估套件能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86178。

MAX86178是一款完整的PPG、ECG和BioZ模拟前端解决方案,由两个光学读出通道、一个单导联ECG通道和一个BioZ通道(支持四极性和双极性电极配置)组成,所有这些通道能同时运行。光学读出通道支持多达6个LED和4个光学二极管输入。BioZ通道支持多种激励模式:方波灌电流/拉电流、正弦波电流、正弦波电压,以及方波电压,可采用多种频率来支持多种BioZ应用。

MAX86178评估套件包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX86178_EVKIT_C则是包含MAX86178的传感器板。为了使能PPG和ECG测量功能,该传感器板还包含3个LED(红色、绿色和红外光)、3个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080),以及ECG和BioZ通道上的组件配置。该评估套件可以使用USB-C至USB-A电缆连接至PC,由PC供电,或者由LiPo电池供电。该评估套件配备最新固件,但集成MAXDAP-TYPE-C可编程电路板,以防需要更换固件。

应用

  • 便携式心率监护仪
  • 心阻抗图/血液动力学监护仪
  • 脉搏波到达时间(PAT)、脉搏波行进时间(PTT)、脉搏波传播速度(PWV)评估
  • 脉搏血氧仪设备
  • 单频率和多频率生物阻抗分析
  • 智能服装应用
  • 可穿戴式生命体征监护仪

EVAL-STUDYWATCH45Z
Study Watch 4.5 User Guide
MAX86178EVKIT
MAX86178评估套件

参考电路

MAXREFDES106 Health Sensor Platform 4.0
MAXREFDES106 参考设计

Health Sensor Platform 4.0

特性和优点

Features

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Biopotential Measurement (ECG)
  • Bioimpedance Measurement (BioZ)
  • Skin and Ambient Temperature
  • Embedded Heart Rate (HR), Respiration Rate (RR), Oxygen Saturation (SpO2), Impedance Cardiography (ICG), and Body Impedance Analysis (BIA) Algorithms
  • Location Finder to Determine the Optimal Placement Location on the Chest
  • Motion and Acceleration
  • Chest-Worn Form Factor

Application

  • Remote Patient Monitoring/Vital Sign Patch

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-12-13 02:28
    ADI´s Health Sensor Platform 4.0
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-21
    ADI健康传感器平台4.0
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-08 02:38
    Body Vitals on Wearables: Your Body, Talking to You
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-11-30 04:23
    Unboxing MAXREFDES106
MAXREFDES282
健康检测贴片平台支持胸部SpO2、心率、呼吸率和温度测量
MAXREFDES106
Health Sensor Platform 4.0

最新评论

近期浏览