MAX8566
量产高效率、10A、PWM降压型调节器,内置开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 内置导通电阻为8mΩ的MOSFET
- 10A输出PWM降压调节器
- 在整个负载、输入电源以及温度范围内具有±1%的输出精度
- 工作于2.3V至3.6V输入电源
- 0.6V至(0.87 x VIN)可调节输出
- 250kHz至2.4MHz可调频率或SYNC输入
- 允许全陶瓷电容设计
- SYNCOUT驱动第二个调节器180°反相工作
- 预偏置或单调软启动
- 软启动时间可编程
- 支持输出跟踪或排序
- 即可源出也可吸入电流
- 电源就绪输出
- 32引脚TQFN封装
- REFIN适合于DDR终端应用
MAX8566是高效开关调节器,能够以0.6V至(0.87 x VIN)的输出电压供应高达10A的负载电流。该器件采用2.3V至3.6V电源供电,非常适用于负载点应用。在整个负载、输入电源和温度范围内的总输出电压设置误差小于±1%。
MAX8566采用脉宽调制(PWM)模式,开关频率范围为250kHz至2.4MHz,开关频率大小可通过外部电阻进行设置。利用SYNC输入,该IC可被相同频率范围的外部时钟同步。高工作频率大大减小了外部元件尺寸。高边和低边开关采用低RDS(ON)的n沟道MOSFET,可在重载和高开关频率下保持高效率。
MAX8566采用带有高带宽(> 10MHz)误差放大器的电压模式控制架构。电压模式控制架构可使开关频率大于1MHz,实现全陶瓷电容设计,从而大大减小PCB面积。误差放大器采用第3类补偿方案,充分利用高开关频率的带宽实现快速瞬态响应。可调软启动时间允许设计者灵活控制启动时的输入浪涌电流。当输出达到其稳定点的90%时,开漏电源就绪(PWRGD)信号变为高电平。
MAX8566提供SYNCOUT输出,可用来同步第二个MAX8566或调节器的开关操作,使其与前者相位相差180°,这样可以减小输入纹波电流,从而降低输入电容要求。MAX8566还提供外部基准输入(REFIN),方便了输出跟踪应用。
MAX8566采用32引脚、5mm x 5mm TQFN封装。MAX8566与所有外部元件一起可安装在小于0.80in²的面积内。
应用
- ASIC/CPU/DSP核电压
- 基站电源
- DDR电源
- 光纤电源
- 网络电源
- POL电源
- 电信电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8566ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX8566ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关降压稳压器 5 | ||
MAX1945 | 量产 | 1MHz、1%精度、6A内置开关、降压型调节器 |
MAX8505 | 量产 | 3A、1MHz、1%精度、内置开关的降压型调节器,带有电源就绪指示 |
MAX1951 | 量产 | 1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC稳压器 |
MAX1972 | 量产 | 双路、180°异相、1.4MHz、750mA、降压型调节器,带有POR和RSI/PFO |
MAX1974 | 量产 | 尺寸最小的1A、1.4MHz降压型稳压器 |
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8566的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论