MAX8540
最后购买期限可同步、高频、电流或电压模式PWM控制器,用于隔离电源
通用的高频、PWM控制器,可减小隔离型DC-DC转换器的尺寸,并降低成本
- 产品模型
- 2
产品详情
- 200kHz至1MHz可调开关频率
- 与外部时钟同步
- 可编程、恒定的最大磁通密度简化变压器设计
- 可编程间隔/跨越周期或锁定模式保护
- 大电容负载启动
- 可编程欠压/过压保护
- 电流模式、可调斜率补偿(MAX8540)
- 电压模式、可调斜率补偿(MAX8541)
- 10mA、5V稳压器
- 75mV至1.25mV可调电流限制减少外部元件数目
- 内部栅极驱动器适用于低功率应用
- 外部栅极驱动器适用于高功率应用
MAX8540/MAX8541脉宽调制(PWM)控制器适用于正激/反激式隔离DC-DC控制器,可为电源设计者提供更大的灵活性,并且减少外部元件的数目。这两款控制器允许使用普通的PCB布局,分别用于电流型(MAX8540)设计和电压型(MAX8541)设计。
两个控制器均具有200kHz至1MHz的可调开关频率和外部同步。高电平有效和低电平有效使能、欠压保护(UVP)以及过压保护(OVP)等特性减少了外部元件的数目。
最大占空比可调整,前馈功能能够根据输入电压调节最大占空比以限制加在变压器主线圈上最大的磁通密度。MAX8540允许用户选择斜率补偿值,以进一步优化磁元件设计。MAX8541具有用户可调整的斜率值,用于PWM比较器。
连续的开关周期限流功能控制在过载和短路时的主线圈峰值电流。两个控制器可设置为当检测到短路时关闭或者进入间歇模式。启动间歇模式的限流周期数以及跳过的周期数可由用户设定,以允许在大电容负载下启动,并使转换器避免持续的短路。
MAX8540/MAX8541具有9Ω导通电阻的内部栅极驱动器,适用于低功率应用,与高功率应用中的外部栅极驱动器兼容。两款器件都采用节省空间的16引脚QSOP封装。
MAX8541评估板可评估MAX8540和MAX8541,以加速设计。设计实例请参考应用笔记:50W Voltage-Mode Forward Converter Design with the MAX8541和50W Current-Mode Forward Converter Design with the MAX8540。
应用
- 蜂窝电话基站
- 高性能离线AC/DC转换器
- 隔离型DC-DC模块(电路)
- 电信和网络系统
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8540EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX8540EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
反激、正向和隔离式控制器 1 | ||
MAX8515 | 量产 | 宽输入、0.6V并联型稳压器,用于隔离型DC-DC转换器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8540的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论