MAX8505

量产

3A、1MHz、1%精度、内置开关的降压型调节器,带有电源就绪指示

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 节省空间—4.9mm x 6mm占位面积, 1µH电感, 47µF陶瓷输出电容
  • 输入电压范围
    • 2.6V至5.5V
    • 由偏置电源供电时可降至2.25V
  • 0.8V至0.85 x VIN,3A输出电流
  • 陶瓷电容或聚合体电容
  • 在整个负载、输入电源和温度范围内具有±1%的精确输出
  • 快速瞬态响应
  • 可调的软启动
  • 上电过程中的电压调节软启动限制了输出电压跌落
  • POK监视输出电压
MAX8505
3A、1MHz、1%精度、内置开关的降压型调节器,带有电源就绪指示
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX8505EVKIT

MAX8505评估板

特性和优点

  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 输出电压
    • 预设为1.2V (通过外部分压器)
    • 0.8V至85% x VIN输出电压范围
  • 3A输出电流
  • 1MHz开关频率
  • POK (电源就绪)输出
  • 表面安装架构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX8505评估板(EV kit)从2.6V至5.5V输入电源提供1.2V输出电压,可输出3A电流。MAX8505评估板包含内置高效开关的降压型稳压器MAX8505。评估板工作于1MHz固定频率的PWM模式,允许使用小尺寸的外部器件。

MAX8505评估板是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板。通过改变反馈电阻R2和R3,还可用于评估从0.8V至85% x VIN的其它输出电压。

应用

  • µP/ASIC/DSP/FPGA核与I/O电源
  • 芯片组供电
  • 网络与电信设备
  • 服务器、RAID和存储系统

MAX8505EVKIT
MAX8505评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览