MAX77756
量产带有双输入电源多路复用器的24V输入、500mA降压稳压器
宽 VIN范围、低 IQ 降压转换器集成了理想的二极管ORing和可选的 I2C 编程功能
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽输入电源
- 电源电压:3V至24V
- 输出电流:500mA(最大值)
- 1.8V、3.3V或5.0V出厂设置 VOUT,提供可选I2C 控制功能:1.5V至7.5V,步进为50mV
- 外部反馈电阻VOUT选项(1V至99% VSUP)
- 硬件或软件使能
- 双输入电源多路复用器取代了共阴极二极管阵列
- 理想二极管ORing电压自动选择器
- 250mΩ MOSFET充分降低了功耗、减少了BOM并缩小了解决方案尺寸
- 低IQ可实现始终开启的电源轨
- 静态电流:1.5µA(仅SUP供电)
- 静态电流:19µA(IN1/IN2供电)
- 峰值效率:88%(12VSUP, 3.3VOUT)
- 安全且易于使用
- 短路和热保护
- 8ms软启动
- 通过软件启用扩频
- 可通过引脚编程的电感峰值电流水平
- 小尺寸
- 2.33mm × 1.42mm(最大高度0.7mm)晶圆级封装(WLP)
- 15引脚、0.4mm间距、3 × 5阵列
MAX77756是一款集成了双输入电源多路复用器(MUX)的同步500mA降压DC-DC转换器。该转换器采用3.0V至24V的输入电源供电。默认输出电压在工厂编程为1.8V、3.3V或5.0V。输出电压可通过外部电阻或 I2C 串行接口进一步调节。
双输入电源多路复用器从两个不同的输入源中选择较高的电压为降压转换器供电。控制电路确保一次只有一个多路复用器通道开启,以防止输入源之间的交叉传导。对于单输入应用,可以绕过多路复用器,并且降压转换器可以直接从SUP引脚供电。
MAX77756采用小型2.33mm × 1.42mm(最大高度0.7mm)、15引脚晶圆级封装(WLP)。对于不带电源多路复用器的类似降压转换器,请参考MAX77596。
应用
- 电池供电系统、备用电池、不间断电源轨
- 家居自动化、低IQ智能集线器
- 笔记本电脑和平板电脑
- USB Type-C供电配件和设备
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77756AEWL+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77756AEWL+T | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77756BEWL+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77756BEWL+T | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77756CEWL+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77756CEWL+T | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77756DEWL+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX77756DEWL+T | 15-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX77596 | 量产 | 24V、300mA、降压转换器,1.1μA IQ |
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77756的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论