MAX77751

量产

3.15A USB Type-C单节Li+电池自主充电器

业界首款内部集成USB Type-C检测的自主充电器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达16V的电压保护
  • 13.7V最大输入工作电压
  • 3.15A最大充电电流
  • 6A放电电流保护
  • 无需固件或数据通信介入
  • 集成USB检测
    • CC检测,支持USB Type-C
    • BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
    • 自动输入限流配置
    • 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
  • 高达5.1V、1.5A的反向升压电路
  • 可通过引脚控制全部功能
    • 电阻可配置快充电流
    • 电阻可配置浮充电流
    • ENBST引脚使能和禁止反向升压
    • STAT引脚指示充电状态
    • INOKB引脚指示输入电源就绪(POK)
    • ITOPOFF引脚终止充电
  • 集成电池真关断FET
  • 3mm x 3mm、24引脚FC2QFN封装
MAX77751
3.15A USB Type-C单节Li+电池自主充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB充电器检测器 1
MAX77860 量产 USB Type-C、3A、开关模式Buck充电器,具有集成CC检测、反向升压和ADC
产品 1
MAX8903 2A 1节Li+电池DC-DC充电器,用于USB和适配器供电系统
开关电池充电器 2
MAX77840 量产 3A降压充电器,具备ModelGauge m5电池电量计和USB BC1.2检测
MAX77818 量产 双路输入、电源通路、3A开关模式充电器,带电量计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX77751FEVKIT

MAX77751评估套件

特性和优点

  • 保护高达16V
  • 最大输入工作电压:14V
  • 最大充电电流:3.15A
  • 6A放电电流保护
  • 无需固件或通信介入
  • 集成USB检测
    • 集成CC检测,支持USB Type-C
    • 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
    • 自动输入限流配置
  • 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
  • 反向升压功能高达5.1V、1.5A
  • 所有功能通过引脚控制
    • 快速充电电流可通过电阻配置
    • 补充充电电流可通过电阻配置
    • 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
    • 通过STAT引脚指示充电状态
    • 通过INOKB引脚指示输入电源正常(POK)
    • 通过ITOPOFF引脚禁用充电
  • 集成电源路径
  • 集成电池真关断FET
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX77751评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示独立的3.15A USB Type-C®自主充电器MAX77751。

该评估套件是一款具有自主配置功能的开关模式充电器和Smart Power Selector。MAX77751可在4.5V至14V输入电压范围内工作,快速充电电流高达3.15A,最大输入限流值为3A。

该评估套件具有USB Type-C Cc检测功能,电池充电性能符合USB电池充电规范修订版1.2 (BC1.2)的要求,输入插入时进行专有的适配器检测,并且能够自动将充电器输入限流值配置为输入源的最大允许电流。

MAX77751具有通过ENBST引脚使能的反向升压功能,支持向CHGIN输出5.1V/1.5A。

 

应用

  • null
  • null
  • null
  • null
  • 便携式医疗设备
  • null
  • null

eval board
MAX77751CEVKIT

MAX77751评估套件

特性和优点

  • 保护高达16V
  • 最大输入工作电压:14V
  • 最大充电电流:3.15A
  • 6A放电电流保护
  • 无需固件或通信介入
  • 集成USB检测
    • 集成CC检测,支持USB Type-C
    • 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
    • 自动输入限流配置
  • 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
  • 反向升压功能高达5.1V、1.5A
  • 所有功能通过引脚控制
    • 快速充电电流可通过电阻配置
    • 补充充电电流可通过电阻配置
    • 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
    • 通过STAT引脚指示充电状态
    • 通过INOKB引脚指示输入电源正常(POK)
    • 通过ITOPOFF引脚禁用充电
  • 集成电源路径
  • 集成电池真关断FET
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX77751评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示独立的3.15A USB Type-C®自主充电器MAX77751。

该评估套件是一款具有自主配置功能的开关模式充电器和Smart Power Selector。MAX77751可在4.5V至14V输入电压范围内工作,快速充电电流高达3.15A,最大输入限流值为3A。

该评估套件具有USB Type-C Cc检测功能,电池充电性能符合USB电池充电规范修订版1.2 (BC1.2)的要求,输入插入时进行专有的适配器检测,并且能够自动将充电器输入限流值配置为输入源的最大允许电流。

MAX77751具有通过ENBST引脚使能的反向升压功能,支持向CHGIN输出5.1V/1.5A。

 

应用

  • 可穿戴设备的充电盒
  • GPS跟踪器
  • 移动销售点(mPOS)终端
  • 移动路由器
  • 便携式医疗设备
  • 移动电源
  • 无线耳机

MAX77751FEVKIT
MAX77751评估套件
MAX77751CEVKIT
MAX77751评估套件

参考电路

MAXREFDES1302
MAXREFDES1302 参考设计

Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds

特性和优点

Features

  • Integrated solution
  • Small size
  • Low power
  • High accuracy
  • Low cost
MAXREFDES1302
Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77751的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览