MAX17262
量产5.2µA、ModelGauge m5 EZ单节电池电量计,内置电流检测
业界IQ最低的电量计,采用内置检流电阻和ModelGauge m5 EZ算法,无需电池特征分析
- 产品模型
- 4
产品详情
- ModelGauge m5 EZ
- 无需电池特征分析,支持EZ模式
- 可靠适应电池的特征变化
- 消除接近空电量时的误差
- 消除库伦计数器失调
- 电流、温度和老化补偿
- 不需要空、满或空闲状态信息
- 5.2µA低工作电流
- 集成电流检测
- 7mΩ,典型值;高达3.1A脉冲电流
- 支持Li+及其他LiFePO4电池
- ±1°C内部温度测量或热敏电阻测量精度
- 动态功率检测估算放电期间的功率容量
- 剩余工作时间和充电时间估算
- 恒功率或恒电流
- 预测理论负载下的剩余容量
- 无需校准
- 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
MAX17262为5.2µA超低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17262监测单节电池,集成内部检流,可检测高达3. 1A的脉冲电流。IC优化用于100mAhr至6Ahr容量的电池计量。
ModelGauge m5 EZ不要求对电池进行特征分析,很容易实现电量计量,并简化主机软件。ModelGauge m5 EZ算法具有较高容限,支持多种锂电池计量和应用。
ModelGauge m5 EZ算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性度,又具有电压监测电量计出色的长期稳定性,而温度补偿确保业内领先的计量精度。MAX17262补偿老化、温度和放电率变化,提供精确的电量状态(SOC,%)和剩余电量(mAh)指示。当电池达到接近空电量的临界区域时,ModelGauge m5算法激活特殊的误差修正,进一步消除误差。器件提供三种报告电池寿命的方法:容量的减少、电池电阻的增大和充电次数。
IC可精确测量电流、电压和温度。使用内部温度传感器或外部热敏电阻测量电池温度。通过2线I2C接口访问数据和控制寄存器。IC采用微小、无铅、0.4mm焊距、1.5mm x 1.5mm、9引脚晶圆级封装(WLP)。
应用
- 蓝牙耳机
- 手持式计算机与终端设备
- 健康管理检测仪
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 玩具
- 可穿戴、智能手表
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
视频 3
3rd Party Solutions 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17262HEWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX17262HEWL+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX17262REWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
MAX17262REWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 21, 2019 - 1917 WAFER FAB |
||
MAX17262REWL+ | 量产 | |
MAX17262REWL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
库仑计(电池电量计) 1 | ||
MAX17260 | 量产 | 5.1μA、ModelGauge m5 EZ单节电池电量计,提供高边电流检测选项 |
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17262的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论