MAX77596

量产

24V、300mA、降压转换器,1.1μA IQ

宽VIN范围、低IQ、高占空比以及小方案尺寸的完美组合

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 要求较宽输入电压范围的系统电源
    • VIN范围:3.5V至24V
    • 高达300mA输出电流
    • 固定3.3V或5V,1V至10V可编程输出电压
    • 98% (最大值)占空比,低压差
    • 采用5V、12V或20V USB C型输入电源供电
    • 采用2S、3S或4S锂离子电池供电
  • 功耗最低、延长电池寿命
    • 1.1μA静态电流(3.3V固定输出电压)
    • 12VIN、3.3VOUT时的峰值效率为86%
  • 方案尺寸最小
    • 1.7MHz工作频率
    • 小尺寸、2.0mm x 2.5mm x 0.75mm、10引脚TDFN封装
  • 可靠的方案
    • 短路、热保护
    • 6.67ms内部软启动,最大程度减小浪涌电流
    • 电流模式控制方法
    • 高达42V输入电压容限
MAX77596
24V、300mA、降压转换器,1.1μA IQ
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX77756 量产 带有双输入电源多路复用器的24V输入、500mA降压稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX77596EVKIT

MAX77596评估板

特性和优点

  • 可以评估固定输出版本和可调节输出版本的IC(预装3.3V版本)
  • 3.5V至24V输入电压范围
  • 300mA最大负载电流
  • 演示14V输入时的1.1µA静态电流
  • 低电平有效RESET输出测试点
  • 简单的两层电路板作为参考设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX77596评估板(EV kit)演示集成开关的MAX77596同步降压型转换器IC。评估板工作在3.5V至24V较宽输入电压范围,能支持到300mA负载电流。评估板标配3.3V固定输出电压版本的IC。可以很容易改造为评估5V固定输出,或可调节输出电压版本的IC。

评估板有跳线柱,通过它们可使能或禁止器件,以及选择强制PWM模式(FPWM)或跳脉冲模式。提供RESETB测试引脚,以监测转换器输出的电压质量。

应用

  • 负载点应用
  • 利用2、3s或4s Li+电池组供电的便携式设备
  • USB C型设备

MAX77596EVKIT
MAX77596评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77596的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览