MAX7705

量产

微处理器电源监测器与复位

电源监控与复位电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需外部元件
  • 低成本
  • 高精度复位阈值
  • 280ms上电复位延迟
  • 8引脚DIP和SO封装
MAX7705
微处理器电源监测器与复位
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6332 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路
单电源监控器 12
MAX809 量产 3引脚微处理器复位电路
MAX810 量产 3引脚微处理器复位电路
MAX811 量产 4引脚微处理器电压监测器,带有手动复位输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7705的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览